Sistemi Flow-Metering

Minima incertezza di misurazione. Misurazione precisa.
SICK offre sistemi Flow-Metering con eccellente tecnologia di misura a ultrasuoni e sotto forma di soluzioni personalizzate con metering skid o barre di misura. Un misuratore di portata gas a ultrasuoni costituisce il cuore del proprio sistema Flow-Metering e garantisce misurazioni precise. La minima incertezza di misurazione soddisfa tutti i requisiti per trasporti soggetti a taratura e non.
2 risultato/i:
Soluzione affidabile completa per misurazioni fiscali
- FLOWSKID600 completamente calibrato
- Adattamento specifico del cliente per i componenti di sistema, incluso analizzatore di gas, gascromatografo e computer di sorveglianza
- Perfetta integrazione del sistema con il Flowcomputer Flow-X di SICK
- Disponibile da Class 150 a Class 2500
Soluzione modulare per misurazioni fiscali
- I misuratori di portata gas a ultrasuoni FLOWSIC600 o FLOWSIC600-XT sono
- Disponibili da DN 50 a DN 1200, da Class 150 a Class 2500
- Nella calibratura è possibile un’incertezza di misurazione di 0,1%
- Adattamento specifico del cliente per i componenti di sistema
- Perfetta integrazione del sistema con il Flowcomputer Flow-X di SICK