Misuratori di portata per liquidi

Monitoraggio dei liquidi per evitare il funzionamento a secco

Un efficace controllo della portata è essenziale per proteggere le pompe dal funzionamento a secco. I misuratori di portata per liquidi SICK sono la soluzione ideale per tale esigenza. Aiutano a prevenire potenziali danni, con le ingenti spese ad essi associate, e tempi di fermo dell’impianto. Il tutto indipendentemente dal liquido utilizzato nel sistema monitorato.

1 risultato/i:

La protezione intelligente contro il funzionamento a secco nelle pompe
  • Monitoraggio del flusso e misurazione della temperatura in un unico sensore
  • Ottimizzato per acqua e olio; possibilità di teach-in per altri liquidi
  • Grado di protezione IP 67/IP 69 e IO-Link 1.1
  • Versione industriale in custodia VISTAL® con display OLED orientabile di 180°
  • Variante per applicazioni igieniche in acciaio inox, adatta per CIP-/SIP, temperatura di processo fino a 150 °C