Flussometri per liquidi

Misurazione flessibile della portata per qualunque tipo di liquido
I flussometri per liquidi SICK rilevano senza contatto la portata volumetrica di fluidi conducenti e non conducenti. Grazie al loro formato compatto possono essere impiegati anche negli impianti con uno spazio di montaggio ridotto. Il design robusto consente a questi sensori di fornire dati affidabili anche in presenza di liquidi aggressivi.
Filtrare secondo:
2 risultato/i:
Misura del flusso senza contatto
- Sensore di flusso per liquidi conducenti e non conducenti
- Nessun componente mobile, forma costruttiva compatta
- Temperatura di processo fino a 80 °C, pressione di processo fino a 16 bar
- Elevate resistenza chimica per mezzo di costruzione del sensore senza guarnizioni
- Display grande con tastiera a membrana
- Riconoscimento integrato del tubo rigido vuoto
Il sensore compatto in acciaio inox per la misurazione flessibile del flusso
- Misurazione della portata per liquidi a base di acqua e olio
- Sensore senza guarnizione in acciaio inox 316L con Ra ≤ 0,8
- Sensore di misura dritto che si svuota autonomamente
- Design compatto con lunghezze di montaggio corte
- Uscite digitali configurabili
- Misura della temperatura
- Grado di protezione IP 67/69, adatto per CIP/SIP, versione 1.1 IO-Link