Panoramica
The perfect match
L''ultimo nato della famiglia di successo FLOWSIC600, lo strumento di misura del flusso di gas con tecnologia a ultrasuoni FLOWSIC600-XT, definisce nuovi standard nel proprio segmento di mercato.
FLOWSIC600-XT è disponibile come variante con 4, 4+1, 4+4 e 8 percorsi di misura per soddisfare diverse esigenze applicative, come soluzione singola o di sistema. Oltre ai requisiti di OIML R 137 Class 1.0, FLOWSIC600-XT soddisfa appieno anche i requisiti Class 0.5 e AGA9.
FLOWSIC600-XT comprende i-diagnostics™, una funzione per applicazioni di diagnosi intelligenti, e PowerIn Technology™, che consente la prosecuzione ininterrotta della misurazione fino a tre settimane anche in caso di interruzione della corrente. Queste funzioni facilitano le applicazioni e supportano la sicurezza di funzionamento, garantendo un''ottimale precisione di misura e stabilità a lungo termine.
In breve
- Famiglia di prodotti di facile utilizzo
- Correzione automatica delle variazioni di temperatura e pressione
- Disponibile per tutte le condizioni di funzionamento
- PowerIn Technology™ per un backup dell'alimentazione elettrica sicuro
- Applicazioni di diagnostica intelligenti con i-diagnostics™
- Integrabile con flowcomputer esistenti per una semplice e veloce connessione e start up