Flussometri per gas
FLOWSIC600 DRU
Misuratore di portata di gas a ultrasuoni per applicazioni upstream
I tuoi vantaggi
- Investimento iniziale minimo - misurazione esatta senza costosa calibrazione di flusso
- Investimenti successivi minimi - Risparmio su costosi cambiamenti o sostituzioni di diaframma grazie a un range di misura elevato
- Costi di funzionamento contenuti - funzionamento prolungato senza manutenzione e assistenza solo all’occorrenza quando indicato attraverso la diagnostica remota
- Elevata affidabilità grazie al monitoraggio in tempo reale di tutti i dati di diagnostica del dispositivo
- Monitoraggio di processo ampliato con il rilevamento di gas umido, unico nel suo genere
- Maggiore precisione di misura rispetto alle misurazioni con diaframma in condizioni di gas umido
- Durata elevata grazie a sensori a ultrasuoni incapsulati resistenti a umidità e imbrattamento


Questo prodotto, ai sensi dell’articolo 2 (4), non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva RoHS 2011/65/UE e non è concepito per l’impiego in prodotti che rientrino nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul prodotto.