Flussometri per gas
FLOWSIC500

FLOWSIC500
Su richiesta
Avvertenza: Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.
Nella scelta della configurazione più adeguata, sarete supportati dalla nostra organizzazione commerciale regionale.
Copia shortlink
  • La tecnologia più moderna per la massima sicurezza di misura: il misuratore di gas a ultrasuoni compatto FLOWSIC500 di SICK garantisce un calcolo estremamente preciso nella distribuzione del gas naturale. Grazie all’assenza di componenti mobili meccanici, FLOWSIC500 è robusto, esente da guasti e richiede una minima manutenzione, con una conseguente sensibile riduzione dei costi di esercizio. È protetto dal sovraccarico, esegue misurazioni affidabili ed è monitorato tramite una funzione di diagnostica intelligente. È possibile eseguire facilmente una nuova taratura con la semplice sostituzione della cartuccia. FLOWSIC500 può essere integrato senza problemi in stazioni di misura esistenti. FLOWSIC500 funziona sia ad autonomia elettrica sia collegato alla rete elettrica ed è protetto dalla caduta di tensione grazie a una batteria di riserva. È conforme a tutte le norme e direttive rilevanti in materia. Se utilizzato in stazioni di trasferimento e misura, FLOWSIC500 garantisce una approvvigionamento del gas continua ed esente da interruzioni indesiderate.

    In breve
    • Tecnologia modernissima a ultrasuoni
    • Diagnostica e controllo permanente delle funzioni
    • Robustezza ed affidabilità grazie all'assenza di parti meccaniche componenti in movimento
    • Cartuccia sostituibile
    • Installazione con Zero Diametri monte/valle
    • Protetto contro il sovraccarico
    • Sistema opzionale per la correzione dei volumi integrata a bordo.
    • Alimentazione elettrica a sicurezza intrinseca o con batteria integrata a bordo
    I vantaggi
    • Massima sicurezza di misura e garanzia di una continua approvvigionamento del gas
    • Riduzione dei costi di installazione grazie al flow computer integrato
    • Installazione semplice, compatibilità con le tecnologie attuali (misuratori di gas a turbina e a pistoni rotanti)
    • Minimi costi di esercizio, manutenzione quasi assente
    • Facile ritaratura con semplice sostituzione della cartuccia
    • Affidabilità in caso di variazione dinamica del carico
    • Funzionamento ad autonomia elettrica
    • Sistema
      Grandezze di misuraVolume nelle condizioni di funzionamento, Flusso volumetrico nelle condizioni di funzionamento, Velocità del gas, volume in condizioni normali (*), flusso volumetrico in condizioni normali (*)
      (*) aggiuntivo in caso di correzione dei volumi integrata
      Principio di misuraMisura del tempo di transito di due segnali ad ultrasuoni
      Fluido di misuraGas naturale (Secco, odorizzato)
      Campi di misura
      Flusso volumetrico nelle condizioni di funzionamento, DN 501 ... 160 m³/h
      Flusso volumetrico nelle condizioni di funzionamento, DN 802,5 ... 400 m³/h
      Flusso volumetrico nelle condizioni di funzionamento, DN 1004 ... 650 m³/h
      Flusso volumetrico nelle condizioni di funzionamento, DN 1504 ... 1.000 m³/h
      Riproducibilità≤ 0,1 %
      AccuratezzaClasse di accuratezza 1; limiti tipici di errore
      Accuratezza
      Qmin fino a 0,1 Qmax≤ ± 1 %
      0,1 Qmax fino a Qmax≤ ± 0,5 %
      Classe di accuratezza 1; limiti massimi ammessi di errore
      Qmin fino a 0,1 Qmax≤ ± 2 %
      0,1 Qmax fino a Qmax≤ ± 1 %
      Secondo la calibratura di flusso dell'alta pressione : ± 0,2% alla pressione di prova, altrimenti ± 0,5%
      Funzioni di diagnosticaSorveglianza permanente dei valori di misura
      Temperatura del gas
      –25 °C ... +60 °C
      Opzionale–40 °C ... +70 °C
      Pressione d'esercizio

      PN16 (EN 1092-1): 0 bar (g) ... 16 bar (g)

      Class 150 (ASME B16.5): 0 bar (g) ... 20 bar (g)

      Temperatura ambiente
      –25 °C ... +60 °C
      Opzionale–40 °C ... +70 °C
      Temperatura di stoccaggio–40 °C ... +80 °C
      Conformità

      MID: 2014/32/UE

      OIML R 137-1&2:2012

      EN 12405 : 2010 (in caso di correzione dei volumi integrata)

      Omologazioni Ex
      IECExEx ia [ia] IIC T4 Gb, Ex op is IIC T4 Gb
      ATEXII 2G Ex ia [ia] IIC T4 Gb, II 2G Ex op is IIC T4 Gb
      NEC/CEC (US/CA)CSA: I.S. for Class 1 Division 1 Groups C and D T4; Ex/AEx ia IIB T4 Ga
      Grado di protezione
      IP66
      Uscite digitali

      Configurazioni:
      Impulsi NF + guasto, a separazione galvanica (fmax = 100 Hz)

      Impulsi HF + guasto, a separazione galvanica (fmax = 2 kHz)

      Encoder + impulsi NF, a separazione galvanica (fmax = 100 Hz)

      Encoder + impulsi HF, non a separazione galvanica (fmax = 2 kHz)

      2x impulsi, HF ed NF, a separazione galvanica (fmax = 2 kHz / 100 Hz)

      Modbus
      Integrazione del bus di campoRTU RS-485 (con alimentazione esterna, in alternativa alle uscite digitali)
      Interfaccia ottica
      NotaSecondo EN 62056-21, sezione 4.3
      Dimensioni (L x H x P)Vedere disegni dimensionali
      Materiale a contatto con il fluidoAlluminio AC-42100-S-T6
      MontaggioMontaggio orizzontale o verticale con 0 Diametri Monte/Valle
      Connessione elettrica
      TensioneAlimentazione a sicurezza intrinseca: 4,5 ... 16 V DC
      Compresa batteria di backup 3 mesi
      OpzioniAd autonomia elettrica (durata batteria per oltre 5 anni)
    • Correzione dei volumi
      Accuratezza

      Classe di accuratezza 0,5

      Massimi limiti di errore ammessi del contatore volumi C

      Accuratezza
      ≤ ± 0,5 %
      In condizioni di riferimento
      Metodo di conversionePTZ o TZ
      Compressibilità

      SGERG88

      AGA 8 Gross method 1

      AGA 8 Gross method 2

      AGA NX-19

      AGA NX-19 mod.

      GERG91

      Valore fisso

      Archivio dati

      Archivi conteggi (6000 registrazioni)

      Archivi giornalieri (600 registrazioni)

      Archivi mensili (25 registrazioni)

      Logbook

      Diario eventi (1000 registrazioni)

      Diario parametri (250 registrazioni)

      Diario verifiche tecniche iniziali (100 registrazioni)

    • Sensore di pressione
      Campi di misura
      Pressione assoluta0,8 ... 5,2 bar (a) / 2 ... 10 bar (a) / 4 ... 20 bar (a)
      Pressione relativa0 ... 4 bar (g) / 0 ... 10 bar (g) / 0 ... 20 bar (g)
    • Sensore di temperatura
      DescrizioneSensore a resistenza di platino Pt1000, in tubo di protezione in acciaio inox
      Campi di misura
      Temperatura–25 ... +60 °C / –40 ... +70 °C
      Temperatura ambiente
      –40 °C ... +85 °C

    Disegni tecnici

    FLOWSIC500
    FLOWSIC500, diametro nominale DN100
    FLOWSIC500
    FLOWSIC500, diametro nominale DN150
    FLOWSIC500
    FLOWSIC500, diametro nominale DN50
    FLOWSIC500
    FLOWSIC500, diametro nominale DN80
    FLOWSIC500
    Sensore di pressione
    FLOWSIC500
    sensore di temperatura
    FLOWSIC500
    Perdita di pressione (tipica)
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto