Contatto
Feedback

Flussometri per gas
FLOWSIC500

Misura di portata fiscale nella distribuzione del gas naturale

I tuoi vantaggi

  • Massima sicurezza di misura e garanzia di una continua approvvigionamento del gas
  • Riduzione dei costi di installazione grazie al flow computer integrato
  • Installazione semplice, compatibilità con le tecnologie attuali (misuratori di gas a turbina e a pistoni rotanti)
  • Minimi costi di esercizio, manutenzione quasi assente
  • Facile ritaratura con semplice sostituzione della cartuccia
  • Affidabilità in caso di variazione dinamica del carico
  • Funzionamento ad autonomia elettrica

Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.
Questo prodotto, ai sensi dell’articolo 2 (4), non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva RoHS 2011/65/UE e non è concepito per l’impiego in prodotti che rientrino nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul prodotto.

Panoramica

Misura di portata fiscale nella distribuzione del gas naturale

La tecnologia più moderna per la massima sicurezza di misura: il misuratore di gas a ultrasuoni compatto FLOWSIC500 di SICK garantisce un calcolo estremamente preciso nella distribuzione del gas naturale. Grazie all’assenza di componenti mobili meccanici, FLOWSIC500 è robusto, esente da guasti e richiede una minima manutenzione, con una conseguente sensibile riduzione dei costi di esercizio. È protetto dal sovraccarico, esegue misurazioni affidabili ed è monitorato tramite una funzione di diagnostica intelligente. È possibile eseguire facilmente una nuova taratura con la semplice sostituzione della cartuccia. FLOWSIC500 può essere integrato senza problemi in stazioni di misura esistenti. FLOWSIC500 funziona sia ad autonomia elettrica sia collegato alla rete elettrica ed è protetto dalla caduta di tensione grazie a una batteria di riserva. È conforme a tutte le norme e direttive rilevanti in materia. Se utilizzato in stazioni di trasferimento e misura, FLOWSIC500 garantisce una approvvigionamento del gas continua ed esente da interruzioni indesiderate.

In breve
  • Tecnologia modernissima a ultrasuoni
  • Diagnostica e controllo permanente delle funzioni
  • Robustezza ed affidabilità grazie all'assenza di parti meccaniche componenti in movimento
  • Cartuccia sostituibile
  • Installazione con Zero Diametri monte/valle
  • Protetto contro il sovraccarico
  • Sistema opzionale per la correzione dei volumi integrata a bordo.
  • Alimentazione elettrica a sicurezza intrinseca o con batteria integrata a bordo

 

Product configurator

Configure your own FLOWSIC500

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Vantaggi

Misuratore di portata gas e conversione in un solo apparecchio

Perché utilizzare due dispositivi per una sola funzione? I misuratori di portata di gas e i flow computer fanno la stessa cosa: misurare con precisione la quantità di gas trasportata. È quindi ragionevole combinare le due funzioni in un unico dispositivo, risparmiando costi di installazione e riducendo il numero di interfacce.

Il misuratore di portata di gas FLOWSIC500 ha già tutto ciò che serve. Ciò rende facile l’integrazione e semplifica l’installazione. Il flow computer può anche essere integrato in FLOWSIC500. Il flow computer supporta tutti i tipici algoritmi di conversione, tra cui SGERG88, AGA 8 e AGA NX-19. La conversione avviene a scelta come TZ o pTZ. La variante pTZ è conforme alla direttiva MID. Sono sempre presenti sensori di pressione e temperatura adeguati.

Varianti FLOWSIC500

Facile installazione nel sistema di tubazioni

Allacciamento a tutti i flow computer in commercio tramite NF, HF, encoder o uscita RS-485

Operazioni di installazione ridotte al minimo

Il misuratore è preconfigurato per i sensori p/T in dotazione

Facile accessibilità ai sensori p/T per controlli di esercizio

Possibilità di utilizzo dei dati p/T rilevati dal misuratore per il collegamento dei sensori

Installazione estremamente semplice

Sensori p/T integrati completamente preconfigurati

Installare, collegare l’uscita segnale, fatto

Semplice, pratico, affidabile.

FLOWSIC500 soddisfa i requisiti di tutte le norme e le prescrizioni rilevanti per la distribuzione del gas naturale ed è certificato secondo la direttiva MID 2014/32/UE.

Tutto in uno: misuratore di portata di gas, flow computer e sensori di pressione e temperatura.
Nulla va perso grazie all’archivio dati completo e ai diari

Misuratore di portata gas e flow computer in un solo apparecchio: semplice, comodo, affidabile. molto di più che un’opzione.

Alimentazione elettrica: nessun problema

Grazie alla PowerIn Technology™, FLOWSIC500 esegue la misurazione utilizzando il collegamento alla rete a sicurezza intrinseca e una batteria di riserva. In alternativa il misuratore di portata di gas può essere utilizzato con batterie in una configurazione energeticamente autonoma per un periodo di almeno cinque anni.

Compatto e intuitivo

FLOWSIC500 non presenta tratti rettilinei a monte o a valle.
Puro comfort: adattatore USB/infrarossi per un collegamento semplice.
Programma utente intuitivo: piattaforma software FLOWgate™.

Semplice installazione, compatibile con le tecnologie convenzionale, e costi d’esercizio ridotti al minimo – la soluzione perfetta per le aziende municipalizzate del gas e gli utenti industriali

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Grandezze di misuraVolume nelle condizioni di funzionamento, Flusso volumetrico nelle condizioni di funzionamento, Velocità del gas, volume in condizioni normali (*), flusso volumetrico in condizioni normali (*)
    Principio di misuraMisura del tempo di transito di due segnali ad ultrasuoni
    Area a rischio di esplosione

    2G

    Class I Division 1

    Temperatura del gas

    –25 °C ... +60 °C

    Opzionale: –40 °C ... +70 °C

    Pressione d'esercizio

    PN16 (EN 1092-1): 0 bar (g) ... 16 bar (g)

    Class 150 (ASME B16.5): 0 bar (g) ... 20 bar (g)

    Conformità

    MID: 2014/32/UE

    OIML R 137-1&2:2012

    EN 12405 : 2010 (in caso di correzione dei volumi integrata)

    Grado di protezioneIP66
    Modbus
    Integrazione del bus di campoRTU RS-485
    Interfaccia ottica
    Funzioni di correzioneCorrezione dei volumi
    Funzioni di diagnosticaSorveglianza permanente dei valori di misura
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su