Flussometri per gas

Misurazione accurata della portata di gas per una fatturazione esatta
Il gas fluisce ogni giorno in grandi quantità attraverso condotti e tubi, con frequenti cambi degli intestatari delle linee. Un rilevamento accurato della quantità di gas è quindi di fondamentale importanza, perché anche i più piccoli errori di misura possono comportare importanti perdite economiche. SICK offre flussometri per gas che garantiscono la massima accuratezza e una robustezza elevata, in particolare per i sistemi con obbligo di taratura.
Filtrare secondo:
6 risultato/i:
Misura di portata fiscale nella distribuzione del gas naturale
- Tecnologia modernissima a ultrasuoni
- Diagnostica e controllo permanente delle funzioni
- Robustezza ed affidabilità grazie all'assenza di parti meccaniche componenti in movimento
- Cartuccia sostituibile
- Installazione con Zero Diametri monte/valle
- Protetto contro il sovraccarico
- Sistema opzionale per la correzione dei volumi integrata a bordo.
- Alimentazione elettrica a sicurezza intrinseca o con batteria integrata a bordo
The perfect match
- Famiglia di prodotti di facile utilizzo
- Correzione automatica delle variazioni di temperatura e pressione
- Disponibile per tutte le condizioni di funzionamento
- PowerIn Technology™ per un backup dell'alimentazione elettrica sicuro
- Applicazioni di diagnostica intelligenti con i-diagnostics™
- Integrabile con flowcomputer esistenti per una semplice e veloce connessione e start up
Misuratore di portata per applicazioni di misura fiscale del gas e misura di processo
- Convertitori a ultrasuoni altamente efficienti: per gas con temperature fino a 280 °C e pressioni fino a 450 bar
- Configurazione diretta del percorso
- Autodiagnosi intelligente
- Design compatto e robusto
- Diario e data logger integrati
- Ampio campo di misura 1:120
- Misurazione bidirezionale
- Basso consumo energetico: < 1 W
Sensore di portata con misurazione dell’energia
- Misura aria compressa e gas non corrosivi come argon, elio, biossido di carbonio e azoto
- Visualizzazione del consumo di aria compressa tramite Monitoring App FTMg di SICK
- Misurazione di portata e temperatura del gas, pressione di processo e consumo di energia con un solo sensore
- Perdita di pressione ridotta
- Dinamica di misurazione elevata per monitoraggio di cilindri e perdite
Misuratore versatile di portata gas per compiti di misurazione nell’estrazione del gas
- Intervalli di campo di misura elevati
- Progettazione per applicazioni di gas umido
- Diagnostica intelligente del misuratore incl. Wet-Gas Detection
- Possibilità di manutenzione da remoto grazie a interfacce digitali
- Trasmettitori a 2 linee con interfaccia digitale HART®
- Integrazione completa di misurazione di pressione e temperatura, flow computer per portata e calcolo del flusso energetico
Misuratore di portata di gas a ultrasuoni per applicazioni upstream
- L’elevato range di misura copre il campo di misura di diverse misurazioni con diaframma
- Tubo di entrata 10D fabbricato ad alta precisione incluso
- Accuratezza di misura da ± 1% - senza calibrazione di flusso ad alta pressione
- Diagnosi remota
- Progettazione per applicazioni di gas umido
- Nuova caratteristica di diagnostica – Rilevamento di gas umido
- Richiede poca manutenzione