Dispositivo di misurazione della portata di gas a ultrasuoni
FLOWSIC60
Misura continua del flusso dell'aria per applicazioni nell'industria delle miniere
I tuoi vantaggi
- Esercizio affidabile tramite sistemi di misura elettrici a sicurezza intrinseca
- Applicazione confortevole per mezzo di misurazione del flusso dell'aria continua e automatica
- Risultato della misurazione affidabile tramite misurazione su tutta la larghezza del tunnel
- Elevata durata di vita tramite l'uso di componenti durevoli in acciaio inox e principio di misura privo di manutenzione
- Bassi costi di funzionamento per mezzo di un lavoro di manutenzione minimo e autodiagnosi integrata
- Lavoro minimo di messa in esercizio e installazione per mezzo di posizione di applicazione esterna flessibile e semplice installazione elettrica
- Lavoro minimo di manutenzione e lunghi intervalli di manutenzione poiché mancano componenti mobili ed elevata tolleranza dello sporco
- Collegamento facile a sistemi di monitoraggio e controllo tramite segnale analogico di misurazione


Questo prodotto, ai sensi dell’articolo 2 (4), non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva RoHS 2011/65/UE e non è concepito per l’impiego in prodotti che rientrino nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul prodotto.