Contatto
Feedback

Dispositivo di misurazione della portata di gas a ultrasuoni
FLOWSIC300

Misura di portata di allocazione del gas naturale

I tuoi vantaggi

  • Misura del flusso affidabile per scopi di controllo
  • Facile installazione in tubi già esistenti
  • Soluzione economica, soprattutto per diametri di tubi a partire da dodici pollici, tramite la collocazione su linee esistenti e la mancanza di un contatore
  • Bassi costi di amministrazione, l'utensile di ricambio è utilizzabile per diversi dispositivi
  • Durata molto lunga poiché praticamente privo di manutenzione e usura e senza consumo
  • Bassi costi d'esercizio grazie a diagnosi automatiche e manutenzione controllata in funzione dello stato
  • Adatto per l'installazione in pozzetti di terra tramite elettronica esterna e sensori con grado di protezione IP 68

Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.
Questo prodotto, ai sensi dell’articolo 2 (4), non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva RoHS 2011/65/UE e non è concepito per l’impiego in prodotti che rientrino nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul prodotto.

Panoramica

Misura di portata di allocazione del gas naturale

Il dispositivo di misura del flusso a ultrasuoni FLOWSIC300 si contraddistingue per una combinazione singolare di componenti di qualità dimostrata, ampio campo di misura, installazione semplice e lavoro minimo di manutenzione. Viene impiegato dove non è necessaria alcuna calibrazione: in caso di misure interne all'esercizio nella rete del gas naturale e in caso di misure di processo dell'industria petrolchimica. Il FLOWSIC300 si avvale di componenti del robusto contatore di qualità di SICK per traffico con obbligo di calibratura e combina questi a un dispositivo di misura del flusso a un prezzo vantaggioso per diverse applicazioni. Il correttore di misura applicato all'esterno fino a 15 m dal punto di misurazione permette un'elevata flessibilità nell'installazione e dispone di una autodiagnosi continua. Il principio di misura a ultrasuoni non produce alcuna perdita di pressione, non ha parti mobili, è resistente alle pulsazioni e ai rumori del regolatore di pressione e si adatta perfettamente per un esercizio affidabile e quasi senza drift.

In breve
  • Componenti di comprovata qualità
  • Installazione flessibile grazie al concetto modulare
  • Tecnologia a ultrasuoni senza contatto, senza cadute di pressione
  • Margine del campo di misura superiore a 100:1
  • Sensori sostituibili con linea di misura in pressione
  • Bassa sensibilità verso le pulsazioni e i rumori del regolatore di pressione
  • Elettronica esterna (max. 15 m)
  • Misura bidirezionale con diagnostica automatica

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Grandezze di misuraFlusso volumetrico nelle condizioni di funzionamento, Volume nelle condizioni di funzionamento, Velocità del gas, Velocità del suono
    Numero percorsi di misura1, 2
    Area a rischio di esplosione

    1G

    2G

    Campi di misuraIn funzione della larghezza nominale dei tubi
    Ampiezza del campo di misuraMax. 1:130
    Temperatura del gas–40 °C ... +180 °C
    Pressione d'esercizio10 bar (g) ... 100 bar (g)
    Dimensione nominale tubo4 ″ ... 56 ″
    Grado di protezione

    Unità di emissione e ricevimento: IP68

    Unità di controllo SPU: IP65 / IP67

    Modbus
    Integrazione del bus di campoASCII RS-485
    RTU RS-485
    HART
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su