Contatto
Feedback

Dispositivo di misurazione della portata di gas a ultrasuoni
FLOWSIC200

Il dispositivo per la misurazione del flusso dell'aria nei tunnel per una funzionalità a lungo termine

I tuoi vantaggi

  • Misura rappresentativa su tutta la larghezza del tunnel
  • Misura molto affidabile in comparazione con procedure di misurazione punto per punto
  • Misura esatta anche di velocità di flusso molto piccole
  • Lunghi intervalli di manutenzione fino a 5 anni
  • Bassi costi d'esercizio per mezzo di funzionamento sicuro e manutenzione minima
  • Elevata disponibilità dei dispositivi e con ciò anche dei dati di misura

Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.
Questo prodotto, ai sensi dell’articolo 2 (4), non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva RoHS 2011/65/UE e non è concepito per l’impiego in prodotti che rientrino nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul prodotto.

Panoramica

Il dispositivo per la misurazione del flusso dell'aria nei tunnel per una funzionalità a lungo termine

Il FLOWSIC200 adempie alla misurazione precisa e senza contatto della velocità e della direzione del flusso nei tubi del tunnel o nei canali di aria di scarico. La procedura di misurazione a ultrasuoni fornisce il valore medio della velocità su tutta la larghezza del tunnel. Il dispositivo di misura è indispensabile in caso di flusso condizionato dell'aria e condizionato dal traffico per garantire un controllo efficiente ed economico dell'aerazione del tunnel.

Anche in caso di incendi nel tunnel è indispensabile oggi una misurazione affidabile, precisa e rappresentativa della velocità e della direzione del flusso su tutta la larghezza del tunnel. Solo in questo modo è possibile misurare la diffusione del fumo e ricevere le informazioni necessarie per la regolazione ottimale dell'aerazione.

In breve
  • Possibilità di misurare su larghe distanze di misura
  • Misura senza contatto
  • Componenti molto robusti in titanio, acciaio inox o pressofusione
  • Versioni per atmosfere del tunnel molto corrosive
  • Rilevamento della direzione del flusso
  • Nessuna parte meccanica in movimento

Vantaggi

Areazione affidabile di tunnel, anche in caso d’incendio

FLOWSIC200 misura in modo affidabile e accurato il flusso d’aria in tunnel stradali e ferroviari. Mediante FLOWSIC200 sono comandati gli impianti di ventilazione nei tunnel e viene garantita per lungo tempo una sufficiente ventilazione in entrata nel tunnel. Sulla base della robusta tecnologia a ultrasuoni di FLOWSIC200, le differenze di densità e le oscillazioni di temperatura dell’aria nel tunnel non influiscono sul risultato della misurazione. La funzione di misurazione di FLOWSIC200 viene mantenuta anche se la dinamica di flusso cambia completamente in breve tempo a causa di un incendio nel tunnel. Nel corso di prove in caso di incendio effettuate dalla società di ricerca per i motori a combustione interna e la termodinamica mbH (FVT mbH) in Austria è stato possibile attestare il funzionamento senza alcuna limitazione anche in caso di incendio.

Il monitoraggio della velocità di flusso dell’aria nei tunnel stradali e ferroviari è un aspetto fondamentale della tecnica di areazione negli impianti per tunnel. La misurazione del flusso d’aria è soggetta a severe condizioni. Anche in condizioni differenti di traffico è indispensabile che la tecnica di misurazione adottata sia in grado di rilavare affidabilmente e accuratamente il flusso d’aria nella sezione del tunnel. Per evitare interruzioni del traffico i lavori di manutenzione sul dispositivo di misura devono essere ridotti al minimo.

In caso di incendio nel tunnel le condizioni di misurazione cambiano completamente. In poco tempo si sviluppa un fumo denso. La composizione del gas cambia in modo significativo. Nell’area dell’incendio la temperatura sale velocemente. La situazione termodinamica causa nel complesso una dinamica del flusso d’aria molto differente nel punto di sviluppo dell’incendio. FLOWSIC200 lavora in modo affidabile anche in queste condizioni estreme e garantisce il trasferimento del segnale sonoro in qualsiasi momento attraverso il rinforzo integrato automatico del segnale.

Robusto, affidabile, potente.

I componenti del tunnel, come ventilatori o luci, non influiscono sul risultato della misurazione
Test di funzionalità in caso di prova al fuoco nelle gallerie della catena Klaus sull’autostrada A9, Alta Austria

Prestazioni superiori alla media e costanti anche in condizioni di misurazione complesse caratterizzano FLOWSIC200.

DISPOSITIVO PER LA MISURAZIONE DEL FLUSSO D’ARIA IN TUNNEL PER FUNZIONALITÀ A LUNGO TERMINE

FLOWSIC200 è costituito da sensori ultrasuoni e dall’unità di controllo MCU. SICK fornisce il dispositivo in 3 diverse versioni per tunnel di larghezza fino a 35 m. Grazie ai robusti componenti in pressofusione di alluminio o acciaio inox, FLOWSIC200 offre maggiori vantaggi in caso d’incendio rispetto ai normali dispositivi di misurazione in plastica.

L’unità di controllo MCU serve per la ricezione e l’emissione dei segnali e garantisce un facile collegamento di FLOWSIC200 ai sistemi di processo sovraordinati. A tale scopo sono disponibili diverse interfacce, ampliabili opzionalmente secondo necessità. Un ciclo di controllo verifica in automatico e periodicamente il funzionamento dei dispositivi. Inoltre l’autodiagnosi integrata sorveglia permanentemente tutti i principali parametri funzionali.

Compatto e intuitivo.

Principio di funzionamento di FLOWSIC200
Affidabile trasferimento dei segnali tramite regolazione automatica rinforzo

BASSI COSTI D’ESERCIZIO GRAZIE AL FUNZIONAMENTO AFFIDABILE E A INTERVALLI DI MANUTENZIONE FINO A 5 ANNI.

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Conformità

    RABT 2006

    ASTRA "Direttiva - aerazione dei tunnel stradali" (2008)

    RVS 09.02.22

    Grado di protezione

    Unità di emissione e ricevimento: IP66

    Unità di controllo MCU: IP65

    USB
    FunzioneCollegamento al software SOPAS ET
    Seriale
    Integrazione del bus di campoRS-232
    RS-485
    FunzioneCollegamento al software SOPAS ET
    Bus interno
    Modbus
    NotaOpzioni
    Integrazione del bus di campoRTU RS-485
    Ethernet
    NotaOpzioni
    PROFIBUS DP
    NotaOpzioni
    HART
    NotaOpzioni
    Funzioni di diagnosticaVerifica interna punto di riferimento e punto zero
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su