Dispositivo di misurazione della portata di gas a ultrasuoni
FLOWSIC150 Carflow
Misura della portata volumetrica dei gas di scarico per banchi di prova motori e veicoli fino a 600 °C
I tuoi vantaggi
- Elevata qualità di misura dei dati per mezzo di un'ottima precisione e stabilità di misura
- Misura del flusso affidabile anche in caso di flusso minimo e in caso di ciclo non operativo
- Esercizio affidabile su elevate temperature del gas di scarico
- Design versatile che permette di testare il prodotto su banchi di prova esistenti
- Costi di investimento ridotti grazie ad un utilizzo mobile su più banchi di prova
- Installazione semplice senza effetto sulle caratteristiche del motore e sistemi di analisi dei gas di scarico
- Durata di esercizio ampliata attraverso il raffreddamento brevettato del sensore
- Bassi costi di esercizio per necessità di manutenzione ridotta

Questo prodotto, ai sensi dell’articolo 2 (4), non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva RoHS 2011/65/UE e non è concepito per l’impiego in prodotti che rientrino nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul prodotto.