Dispositivo di misurazione della portata di gas a ultrasuoni
FLOWSIC100
Dispositivi di rilevazione della portata volumetrica per il monitoraggio delle emissioni in continuo
I tuoi vantaggi
- Misura della portata dei flussi gassosi affidabile per diametri del condotto di qualsiasi dimensione
- Resistenza elevata
- Per essere utilizzato in presenza di gas che raggiungono una temperatura di 260 °C, il dispositivo non necessita di aria di soffiaggio
- Costi di funzionamento e di manutenzione minimi
- Risultati precisi anche in condizioni estreme
- Misurazioni senza perdite di carico senza interferenza con il processo
- Semplice da configurare grazie al software SOPAS ET
- Affidabile nel tempo grazie alla funzione di diagnosi avanzata



Questo prodotto, ai sensi dell’articolo 2 (4), non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva RoHS 2011/65/UE e non è concepito per l’impiego in prodotti che rientrino nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Per ulteriori informazioni consultare le informazioni sul prodotto.