Panoramica
Misura della portata di gas affidabile nelle applicazioni di misura dei gas di torcia
La famiglia di prodotti FLOWSIC100 Flare è concepita per la misurazione della portata di gas di combustione e vapore. Questa famiglia di prodotti si contraddistingue per l’esclusivo design del sensore con ottimizzazione del flusso, che riduce al minimo i rumori del flusso e il drift del segnale in caso di velocità molto elevate. Una moderna elaborazione del segnale e convertitori altamente efficienti permettono un’elevata risoluzione temporale del segnale e quindi una misurazione accurata anche in caso di portate di gas molto bassi.
Nella configurazione standard il sistema è composto da due unità di emissione e ricevimento oppure da una sonda di misura e dall’unità di controllo MCUP. La MCUP consente la ricezione e l’emissione dei segnali, il calcolo di valori di riferimento (normalizzazione), peso molecolare e flusso della massa, la registrazione del volume del gas e l’utilizzo facile tramite display LC.
In breve
- Misurazione ad alta risoluzione e con breve tempo di risposta
- Design del sensore innovativo per una velocità elevata del gas e temperature fino a 280 °C
- Trasmissione ottimale del segnale anche a pressione atmosferica
- Possibilità di installazione separata dell’unità di controllo rispetto ai sensori, fino a una distanza di 1.000 m
- Configurazione con uno o più percorsi di misura, opzionale Versione a sonda
- Possibilità di eseguire il test del punto zero sul campo in base agli standard di fabbrica
- Ciclo di controllo per autodiagnosi automatica/ottimizzazione del segnale