Panoramica
Misurazione di flusso di gas affidabile su impianti di gas di torcia in impianti di trasporto per petrolio e gas naturale, raffinerie e aziende chimiche.
Misuratore di portata di gas preciso, robusto e affidabile per torce a gas ovvero per il processo di produzione di questo gas: il nostro misuratore di portata di gas si basa sulla misurazione della portata di gas con ultrasuoni. La misurazione ad alta risoluzione e l’innovativo design del sensore sono concepiti per l’applicazione efficiente in raffinerie del petrolio, raffinazione del petrolio o impianti di produzione di petrolio e di gas offshore e onshore. Il campo d’impiego del sensore di portata di gas svolge diversi compiti: controllo e monitoraggio delle emissioni, rilevamento di perdite di gas, misurazione di portata del vapore, rilevamento di perdite di gas, controllo dell’iniezione di vapore durante la combustione di gas di torcia nonché ottimizzazione del processo e controllo dello stato. Il misuratore di portata gas misura valori come velocità di gas, volume e massa di gas, portata massica, peso molecolare, portata volumetrica e velocità del suono. FLOWSIC100 Flare-XT è inoltre concepito per le sfide di oggi e di domani: con il controllo intelligente del dispositivo che consente anche manutenzione predittiva.
In breve
- Misurazione affidabile anche in presenza di elevate velocità del gas e miscele di gas variabili
- Estensione del campo di misura proprietaria per portate elevate grazie alla tecnologia ASC
- Calcolo diretto della portata in massa senza analizzatori di gas aggiuntivi
- Software intuitivo FLOWgateTM per la messa in servizio, il funzionamento e la diagnostica
- I-diagnosticsTM: autocontrollo, autoverifica e manutenzione predittiva
- Prestazione di misurazione personalizzata grazie alla valutazione individuale dell'applicazione