Dispositivo di misurazione della portata di gas a ultrasuoni

Misurazione affidabile della portata di materiali gassosi

Portata volumetrica, portata massica o velocità di flusso: la misurazione della portata dei gas comprende svariate attività di misurazione. A questo si aggiungono spesso condizioni ambientali difficili in settori con requisiti stringenti, quali la misurazione del gas bruciato in torcia, il monitoraggio delle gallerie o il monitoraggio delle emissioni. I dispositivo di misurazione della portata di gas a ultrasuoni SICK sono in grado di affrontare qualunque sfida. Tenendo in considerazione le norme e gli standard vigenti, misurano in modo affidabile i gas più svariati e sono concepiti appositamente per i particolari requisiti di ogni specifico settore.

Filtrare secondo:
56.0 " 72.0 "
100.0 °C 600.0 °C
-0.5 10.0
16.0 100.0

8 risultato/i:

Risultato 1 - 8 di 8

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Misurazione di flusso di gas affidabile su impianti di gas di torcia in impianti di trasporto per petrolio e gas naturale, raffinerie e aziende chimiche.
  • Misurazione affidabile anche in presenza di elevate velocità del gas e miscele di gas variabili
  • Estensione del campo di misura proprietaria per portate elevate grazie alla tecnologia ASC
  • Calcolo diretto della portata in massa senza analizzatori di gas aggiuntivi
  • Software intuitivo FLOWgateTM per la messa in servizio, il funzionamento e la diagnostica
  • I-diagnosticsTM: autocontrollo, autoverifica e manutenzione predittiva
  • Prestazione di misurazione personalizzata grazie alla valutazione individuale dell'applicazione
Confrontare adesso
Selezionare
Dispositivi di rilevazione della portata volumetrica per il monitoraggio delle emissioni in continuo
  • Trasduttore in titanio robusto per un'elevata resistenza
  • Materiale anticorrosivo per l'impiego in presenza di gas aggressivi (opzionale)
  • Misura su tutto il diametro nominale del condotto mediante versioni H, M e S
  • Versione con sonda (PR) per un'installazione su un solo lato del condotto
  • Funzione di controllo automatico per test punto di riferimento e punto zero
Confrontare adesso
Selezionare
Misura di portata di allocazione del gas naturale
  • Componenti di comprovata qualità
  • Installazione flessibile grazie al concetto modulare
  • Tecnologia a ultrasuoni senza contatto, senza cadute di pressione
  • Margine del campo di misura superiore a 100:1
  • Sensori sostituibili con linea di misura in pressione
  • Bassa sensibilità verso le pulsazioni e i rumori del regolatore di pressione
  • Elettronica esterna (max. 15 m)
  • Misura bidirezionale con diagnostica automatica
Confrontare adesso
Selezionare
Misura della portata volumetrica dei gas di scarico per banchi di prova motori e veicoli fino a 600 °C
  • Misura del flusso del gas di scarico in tempo reale con ultrasuoni
  • Indipendentemente dalla pressione, dalla temperatura e dalla conformazione del gas
  • Eccellente precisione di misura
  • Impiego con temperature del gas di scarico fino a 600 °C
  • Misura diretta nel gas di scarico non diluito
  • Tratto di misura riscaldato
  • Contropressione minima
  • Ingombro ridotto, connessioni al processo mobili e flessibili
Confrontare adesso
Selezionare
Il dispositivo per la misurazione del flusso dell'aria nei tunnel per una funzionalità a lungo termine
  • Possibilità di misurare su larghe distanze di misura
  • Misura senza contatto
  • Componenti molto robusti in titanio, acciaio inox o pressofusione
  • Versioni per atmosfere del tunnel molto corrosive
  • Rilevamento della direzione del flusso
  • Nessuna parte meccanica in movimento
Confrontare adesso
Selezionare
Misura della portata di gas affidabile nelle applicazioni di misura dei gas di torcia
  • Misurazione ad alta risoluzione e con breve tempo di risposta
  • Design del sensore innovativo per una velocità elevata del gas e temperature fino a 280 °C
  • Trasmissione ottimale del segnale anche a pressione atmosferica
  • Possibilità di installazione separata dell’unità di controllo rispetto ai sensori, fino a una distanza di 1.000 m
  • Configurazione con uno o più percorsi di misura, opzionale Versione a sonda
  • Possibilità di eseguire il test del punto zero sul campo in base agli standard di fabbrica
  • Ciclo di controllo per autodiagnosi automatica/ottimizzazione del segnale
Confrontare adesso
Selezionare
La soluzione compatta di dispositivi per misurazione di flusso in tunneln senza contatto
  • Moderna tecnologia di commutazione a ultrasuoni per misurazione senza contatto
  • Ampio campo di misura
  • Design compatto del dispositivo
  • Montaggio e messa in servizio molto semplici
  • Immunità allo sporco
Confrontare adesso
Selezionare
Misura del flusso volumetrico affidabile ed esatta nelle misure di processo
  • Sensori costruiti in acciaio inox o titanio resistenti alla corrosione
  • Fino a 16 bar di pressione di processo
  • Disponibile versione per aree a prova di esplosione per applicazioni in zona 2 (ATEX)
  • Sensori a ultrasuoni ermetici
  • Misure senza cadute di pressione senza interferenza con il processo
  • Funzione di controllo automatico per il test sul punto di riferimento e punto zero
Confrontare adesso
Selezionare

Risultato 1 - 8 di 8