Supply chain digitale: le soluzioni per renderla sempre più intelligente

28-giu-2022

I vantaggi della supply chain digitale e le soluzioni che, in particolare nella gestione della logistica di magazzino, possono garantire i migliori risultati.  

supply chain digitale
supply chain digitale

Perché molte aziende stanno evolvendo verso soluzioni di supply chain digitale? In estrema sintesi, perché in questo modo ottengono un significativo efficientamento a tutti i livelli. Una digital supply chain, infatti, costruisce un sistema integrato di approvvigionamento e distribuzione dagli indiscutibili vantaggi. Tra i principali:

  • migliore tracciabilità dei processi
  • maggiore flessibilità della produzione
  • gestione proattiva delle richieste del mercato;
  • monitoraggio scorte e approvvigionamenti in real time;
  • riduzioni consistenti dei costi, dei tempi e dei margini di errore.
 
Una digital supply chain è anche, come si intuisce, una soluzione predisposta a favorire una riorganizzazione delle attività in senso lean. L'elevata flessibilità e reattività che ne derivano è infatti tra i principali motivi per cui sempre più aziende vi fanno ricorso.
 
Si possono citare alcuni dati di uno studio del CSMP (Council of Supply Chain Management Professionals). Dal testo emerge che il 44% degli intervistati considera una supply chain 4.0 più adatta al mercato odierno, alle sue evoluzioni e alle abitudini di acquisto, accompagnate a tempi di reazione sempre più brevi. Per il 34% di essi, inoltre, il principale vantaggio della supply chain digitale è la resilienza.
 
L’elevata capacità di adattamento è dunque una caratteristica fondamentale di una supply chain digitale. Ciò che la rende possibile è l’interconnessione di dati e processi in un ecosistema centralizzato, digitalizzato e ad elevata automazione.
 
In questo scenario, la gestione dei processi logistici è un elemento chiave, e in effetti, logistica 4.0 e supply chain digitale sono termini strettamente connessi. L’ottimizzazione logistica guadagnata con le nuove tecnologie è infatti precondizione di una digital supply chain.
 
Come, allora, una logistica di tipo 4.0 rende ancora più intelligente ed efficiente la supply chain?
 
 

Supply chain digitale: in primo piano c'è l'automazione dei processi di magazzino

Un primo elemento è di carattere pratico. Riguarda infatti le operazioni concrete di movimentazione e le principali problematiche da risolvere per migliorarne l’efficienza. La tecnologia può, in questo senso, aumentare gli standard di servizio di molte attività comuni di magazzino: allocazioni, localizzazione prodotti, picking e altro ancora. 
 
I moderni magazzini, per questo, contano su sistemi di gestione merce più sofisticati. Nastri trasportatori, piattaforme mobili, magazzini automatici e, per quanto riguarda le movimentazioni, gli AGV/AMR (Automated Guided Vehicles/Autonomous Mobile Robots). Per questi ultimi, le previsioni di crescita a livello globale sono del 7,9% annuale fino al 2031. 
 
 

Connessione delle risorse: track and trace

L'automazione all'interno dei processi logistici consente una drastica riduzione dei tempi e non solo. Infatti, aumenta anche la precisione e l’affidabilità delle operazioni, riducendo le possibilità di errore umano e migliorando le condizioni di stoccaggio. Una componente fondamentale, in questo senso, è quella dei sensori intelligenti. L'adozione di sistemi di navigazione e posizionamento smart, in magazzini e centri di smistamento, aiuta a guidare le operazioni e renderle ancora più efficaci.
 
La gestione organica di questi strumenti in sistemi di track-and-trace, poi, ne migliora ulteriormente l'efficienza. In sistemi del genere, infatti, già in uso in diversi contesti, è possibile tracciare tutto il percorso delle merci, dei semilavorati e dei prodotti. Ciò migliora i processi logistici a diversi livelli. Per esempio riducendo i tempi di prelievo, favorendo il monitoraggio delle condizioni di stoccaggio, coordinando il movimento dei mezzi e offrendo così maggiore sicurezza agli operatori. 
 
Il track-and-trace, da questo punto di vista, rende il magazzino trasparente. Aumenta cioè la visibilità su mezzi, prodotti e risorse al suo interno, efficientando l’intera gestione logistica. L’applicazione di tag RFID consente, per esempio, scansioni istantanee ed accurate della merce in ingresso e in uscita. A un livello più elevato, dando piena visibilità ai sistemi di gestione, come  MES ed ERP, snellisce e razionalizza la gestione degli approvvigionamenti, velocizzando le operazioni e abilitando il controllo in real-time delle scorte. 
 
 

Gestione dei dati: l'AI nella supply chain digitale

Una logistica 4.0 è anche per questo una logistica più tracciabile e meglio regolata dai dati, che vengono rilevati per ogni operazione sulle merci. Una loro gestione intelligente con soluzioni AI-powered può, ancora una volta, rendere più efficienti le attività di una supply chain digitale.
 
I sensori intelligenti e le risorse connesse in un sistema di IoT, infatti, elaborano incessantemente informazioni sullo stato della merce e degli approvvigionamenti. A questo punto, una soluzione software può elaborare tali informazioni e servirsene per gestire proattivamente le operazioni. 
 
Ricorrendo agli algoritmi dell'intelligenza artificiale, tale software può essere così la guida ai processi di supply chain, anticipandone gli sviluppi. Può, per fare un esempio, anticipare le richieste di mercato e predisporre approvvigionamenti adeguati di materie prime, o automatizzare i rifornimenti su valori soglia degli stock.
 
In questo ecosistema, è finalmente praticabile e conveniente ottenere l’On Time, In Full (il prodotto giusto, nei tempi giusti) alle condizioni sfidanti del mercato moderno. Soluzioni software di gestione dei dati ricavati da processi logistici altamente digitalizzati abilitano così una supply chain digitale davvero intelligente.  
 
 
Fonti:
 

 

Leggi anche:

Sfruttare i dati logistici e le loro enormi potenzialità per rendere più efficienti le movimentazioni e più accurato il planning: le soluzioni SICK per farlo.

Dati logistici, le soluzioni SICK per migliorarne la gestione

Continua a leggere

logistica nel futuro

Sguardo alla logistica nel futuro: come sarà il magazzino del 2025

Continua a leggere