Contatto
Feedback

Accessori
Connettori e cavi

STR1-XXA
5339609
Di solito disponibile entro 3 settimane
Pezzo
Copia shortlink
    • Dati tecnici
      Gruppo di accessoriDistributori
      Famiglia di accessoriDistributore a T
      Tipo di collegamento testa AConnettore maschio, M12, 5 poli, Codifica A
      Tipo di collegamento testa BConnettore femmina, M12, 5 poli, Codifica A
      Materiale, connettore a spinaPP
      Colore, connettore a spinaNero
      Materiale, dado zigrinatoLega di zinco, nichelata
      Tensione di misurazione≤ 30 V DC
      Capacità di condurre corrente

      ≤ 5 A, A-B

      A/B-C

      IndicazioneConnettore maschio M12, 5 pin, codice A, su 1 connettore femmina M12, 5 pin, codice A, su 1 connettore femmina M12, 8 pin, codice A
      Grado di protezioneIP68 1)
      DescrizioneRipartitore a T per collegamento in serie sicuro
      • 1) Solamente se avvitato con relativa controparte.

    Disegni tecnici

    STR1-XXA
    Disegno quotato
    STR1-XXA
    Anschlussschema
  • Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista Mostrare tutto
    Nascondere tutto
Torna su