Contatto
Feedback

Sistemi track and trace
Lector65x System

I vostri oggetti sempre sotto controllo

I tuoi vantaggi

  • Focus dinamico e adattamento dinamico della luminosità per immagini nitide ed omogenee con differenti altezze degli oggetti, posizionamento del codice e velocità di trasporto
  • Minimi difetti degli oggetti e massime portate nel processo di smistamento grazie alla funzione tracking integrata
  • Regolazione modulare del sistema, da costi contenuti a prestazioni elevate
  • Algoritmi di decodifica intelligenti e alta frequenza di rilevamento di immagini consentono migliori cadenze di lettura anche con codici poco leggibili
  • Soluzioni ibride su misura grazie a possibilità di combinazioni con altri prodotti
  • Lettura di oggetti posizionati uno accanto all'altro mediante focus “Side by Side”, con incremento della portata
  • Facile installazione grazie al design snello e versatile e al parziale premontaggio

Panoramica

I vostri oggetti sempre sotto controllo

Il sistema track-and-trace basato sulla telecamera Matrix Lector65x identifica e codifica in modo affidabile tutti gli attuali tipi di codici.

I sensori CMOS di grandezza fino a 4 Megapixel offrono un'elevata risoluzione sia per oggetti piccoli che grandi. Grazie al focus dinamico, caratteristica unica nel suo genere delle telecamere Matrix, e l'adattamento dinamico della luminosità il sistema Lector65x genera immagini di altissima qualità. Ciò consente l'utilizzo delle immagini per funzioni di visione. Grazie alla funzione tracking integrata è possibile ridurre i difetti dell'oggetto, incrementando la portata nel processo di smistamento. Con l'integrazione di MSC800 nel concetto di rete SICK, il sistema Lector65x può essere combinato con altri prodotti, come le telecamere lineari ICR8xx, i sistema di misurazione volumetrica, i lettori codici su base laser o le bilance. In questo modo è possibile generare la soluzione migliore per ogni esigenza.

In breve
  • Adattamento dinamico del focus
  • Elevata profondità di campo durante l’esercizio di focus fisso
  • Funzione tracking con MSC800
  • Possibilità di integrazione di MSC800 nel concetto di rete
  • Emissione immagine JPEG in tempo reale
  • Risoluzione di 2 o 4 Megapixel ad alta frequenza di rilevamento immagini fino a 40 Hz
  • Elevata flessibilità per interfacce clienti e protocolli

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Velocità di avanzamentoIn funzione dell'applicazione
    Distanza minima oggetti≥ 50 mm
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su