Sistemi per la misurazione in continuo delle emissioni (CEMS)

Compliance senza compromessi
Sistemi di misurazione delle emissione in continuo (CEMS) di SICK forniscono valori di misurazione affidabili per il monitoraggio ambientale da parte delle autorità. I sistemi soddisfano da molti anni i requisiti progressivamente crescenti e consentiranno agli utenti di potersi occupare tranquillamente anche in futuro degli aspetti principali necessari allo svolgimento della loro attività quotidiana.
Filtrare secondo:
5 risultato/i:
Sistemi di analisi flessibili per applicazioni di processo ed emissioni
- Postmontaggio di analizzatori e grandezze di misura possibile in qualsiasi momento
- Disponibile nelle dimensioni standard o come variante compatta a ingombro ridotto
- Conformità ai requisiti di un AMS (dispositivo di misura automatico) secondo gli standard UE
- Tempi di risposta molto brevi grazie al bypass dei gas di misurazione
Spazio e protezione per la tecnologia di analisi e di misurazione
- Riscaldamento, raffreddamento e aerazione (su richiesta ridondante)
- Container standard, da 10 a 40 piedi
- Isolamento e verniciatura di alta qualità (C5)
- Impianti di segnalazione e antincendio disponibili
- Certificato CSC per misure standard
- Adatti per zone Ex
- Disponibilità di versioni antisismiche e antincendio (F30, F60)
- Costruzioni speciali
Misurazione affidabile di emissioni dei gas serra
- Misurazione affidabile con margini di errore ridotti.
- Variazione automatica fino a 5 punti di misurazione
- Pacchetto software per il calcolo e la registrazione di tutte le emissioni di gas serra
- Misurazione di flusso, pressione e temperatura con dispositivi IECEx zona 1
- Disponibilità di armadio a se stante o integrato in MINESIC700 TBS
Misurare le emissioni in modo efficace e semplice
- In grado di misurare tutti i parametri tipici del gas di scarico (O2, CO, NOx, SO2)
- Provvisto di un sistema di prelevamento campioni completo (filtro di prelevamento del gas di misurazione, dispositivo di raffreddamento del gas di misurazione e pompa del gas di misurazione integrata)
- Certificato MCERTS
- Testato a norma EN 61000-6 ed EMC e certificato CE
- Emissione dei valori di misurazione in forma analogica (4 ... 20 mA) o digitale (Modbus)
CEMS sicuro e potente per misurazioni delle emissioni
- Sistema di analisi estrattiva a freddo testato secondo le norme EN 15267 e EN 14181
- Moduli analizzatore plug-and-play con alimentazione energia a 24 V
- Unità di comando per la rappresentazione di tutti i valori di misura e delle informazioni di stato su un monitor
- Sensori esterni collegabili tramite interfacce