Contatto
Feedback

Sistemi Flow-Metering
FLOWSKID

Soluzione affidabile completa per misurazioni fiscali

I tuoi vantaggi

  • Limitata perdita di gas e bassi costi di esercizio
  • Modularità nella scelta del metering skid
  • Flessibilità nella pianificazione concettuale del sistema Flow-Metering FLOWSKID600
  • In qualità di fornitore di soluzioni applicative, SICK si assume la responsabilità di progettazione e riduce pertanto l’impegno del cliente nella realizzazione
  • Controlli precisi dei progetti e gestione progetti specifica per i clienti

Panoramica

Soluzione affidabile completa per misurazioni fiscali

Il sistema Flow-Metering FLOWSKID600 è un dispositivo completo di misurazione della portata di gas a ultrasuoni. SICK lo fornisce come soluzione completa per trasporti soggetti a taratura. Il sistema può essere progettato in modo flessibile e fornisce dati di misurazione molto precisi. I misuratori di portata gas a ultrasuoni FLOWSIC600 o FLOWSIC600-XT costituiscono il cuore di FLOWSKID600 e garantiscono misurazioni affidabili del gas. Il sistema è realizzato conformemente alle norme ISO e nel rispetto dei massimi standard qualitativi previsti dalle attuali norme DIN, ANSI o ASME. Pertanto è conforme alle prescrizioni e disposizioni necessarie per l’impiego locale.

In breve
  • FLOWSKID600 completamente calibrato
  • Adattamento specifico del cliente per i componenti di sistema, incluso analizzatore di gas, gascromatografo e computer di sorveglianza
  • Perfetta integrazione del sistema con il Flowcomputer Flow-X di SICK
  • Disponibile da Class 150 a Class 2500

Applicazioni

Download

Torna su