Contatto
Feedback

Sistemi Flow-Metering
FLOWRUN

Soluzione modulare per misurazioni fiscali

I tuoi vantaggi

  • Modularità nella scelta del sistema di misura
  • Limitata incertezza di misurazione e bassi costi di esercizio
  • Flessibilità nella pianificazione concettuale del sistema Flow-Metering FLOWRUN600
  • In qualità di fornitore di soluzioni applicative, SICK si assume la responsabilità di progettazione e riduce pertanto l’impegno del cliente nella realizzazione

Panoramica

Soluzione modulare per misurazioni fiscali

Il sistema Flow-Metering FLOWRUN600 è la scelta ideale grazie alla modularità di selezione e alla limitata incertezza di misurazione. A seconda delle esigenze di configurazione è possibile aggiungere tubi, Flowcomputer e altri componenti di sistema. Il sistema di misura è realizzato conformemente alle norme ISO e nel rispetto dei massimi standard qualitativi. Pertanto è conforme alle prescrizioni e disposizioni importanti per l’impiego locale. Dopo la calibratura del sistema sul banco di prova desiderato, deve essere garantita la massima affidabilità e precisione di misura. I misuratori di portata gas a ultrasuoni FLOWSIC600 o FLOWSIC600-XT costituiscono il cuore del sistema e garantiscono misurazioni affidabili del gas.

In breve
  • I misuratori di portata gas a ultrasuoni FLOWSIC600 o FLOWSIC600-XT sono
  • Disponibili da DN 50 a DN 1200, da Class 150 a Class 2500
  • Nella calibratura è possibile un’incertezza di misurazione di 0,1%
  • Adattamento specifico del cliente per i componenti di sistema
  • Perfetta integrazione del sistema con il Flowcomputer Flow-X di SICK

 

LinkedIn Logo

Follow expert discussion in our LinkedIn Forum

SICK expert group: gas flow measurement and fiscal metering

Applicazioni

Download

Torna su