Sistemi Flow-Metering

Minima incertezza di misurazione. Misurazione precisa.

SICK offre sistemi Flow-Metering con eccellente tecnologia di misura a ultrasuoni e sotto forma di soluzioni personalizzate con metering skid o barre di misura. Un misuratore di portata gas a ultrasuoni costituisce il cuore del proprio sistema Flow-Metering e garantisce misurazioni precise. La minima incertezza di misurazione soddisfa tutti i requisiti per trasporti soggetti a taratura e non.

2 risultato/i:

Risultato 1 - 2 di 2

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Soluzione modulare per misurazioni fiscali
  • I misuratori di portata gas a ultrasuoni FLOWSIC600 o FLOWSIC600-XT sono
  • Disponibili da DN 50 a DN 1200, da Class 150 a Class 2500
  • Nella calibratura è possibile un’incertezza di misurazione di 0,1%
  • Adattamento specifico del cliente per i componenti di sistema
  • Perfetta integrazione del sistema con il Flowcomputer Flow-X di SICK
Confrontare adesso
Selezionare
Soluzione affidabile completa per misurazioni fiscali
  • FLOWSKID600 completamente calibrato
  • Adattamento specifico del cliente per i componenti di sistema, incluso analizzatore di gas, gascromatografo e computer di sorveglianza
  • Perfetta integrazione del sistema con il Flowcomputer Flow-X di SICK
  • Disponibile da Class 150 a Class 2500
Confrontare adesso
Selezionare

Risultato 1 - 2 di 2