Sistemi di rilevamento oggetti

Sempre una soluzione di successo, sia per monitoraggi all'interno che all'esterno, nelle condizioni più disparate

I sistemi di rilevamento oggetti individuano gli oggetti indifferentemente dalla loro grandezza o posizione, in ambienti sia interni sia esterni. Sono impiegati nell'intralogistica, dove garantiscono un'elevata portata degli impianti di trasporto. Questi sistemi contribuiscono ad evitare collisioni in ambienti esterni. Inoltre garantiscono e ottimizzano la disponibilità delle attrezzature in acciaierie, porti e altri settori. Indifferentemente da come vengono utilizzati, l'affidabilità di questi sistemi è garanzia di processi idonei e senza problemi.

Filtrare secondo:

9 risultato/i:

Risultato 1 - 9 di 9

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
3D Snapshot – principio a due occhi per efficiente impiego in ambiente esterno
  • Valori di distanza: 250 × 496 pixel; immagini 2D: 544 × 828 pixel
  • Ampio range di temperatura da –40 °C a +75 °C
  • Custodia robusta: IP69k per la testa del sensore
  • Soluzione 2 in 1: otto immagini 3D e otto immagini 2D al secondo
  • Elaborazione intelligente dei dati: classificazione e determinazione della posizione degli oggetti
  • Possibile registrazione dell’attività delle ultime ore
Confrontare adesso
Selezionare
Avviso di collisione attivo per carrelli elevatori
  • Attivazione del sistema tramite applicazione della retromarcia
  • Concetto di avviso: segnale visivo a 3 livelli e avvisatore acustico con segnali acustici fino a 98 dB
  • Due campi di allarme adattabili per sensore
  • Zona di sorveglianza con secondo sensore LiDAR TiM3xx ampliabile
  • Unità di controllo regola il collegamento e l’alimentazione elettrica
Confrontare adesso
Selezionare
Elevata affidabilità di sistema per la sorveglianza dell´area anche in condizioni ambientali difficili
  • Rilevamento senza contatto mediante tecnologia LiDAR adatta a qualsiasi condizione atmosferica
  • Aree di rilevamento impostabili per le applicazioni specifiche
  • Cicli automatici di auto-test
  • Configurazione di comando personalizzata
  • Facile implementazione di nuove funzioni
  • Gateway opzionali per diagnosi remota o analisi dati
Confrontare adesso
Selezionare
Assistenza alla guida per movimentazione container senza collisioni
  • Monitoraggio dell'intera zona dietro il veicolo per avvertenza di possibili collisioni
  • Sistema di avviso in 2 fasi, per avvertire prima il conducente di possibili collisioni e successivamente attivare una manovra correttiva
  • Visualizzazione degli ostacoli sul touch-display
  • Possibilità di impostare le distanze di sicurezza
  • Soppressione di falsi allarmi per elevata soglia di accettazione del conducente
  • Autodiagnostica per una facile manutenzione ed individuazione di eventuali problemi
Confrontare adesso
Selezionare
Rilevamento completamente automatico di materiale sfuso surriscaldato su impianti di trasporto
  • Rilevamento completamente automatico dei materiali da trasportare surriscaldati
  • Soglie di allarme regolabili per una pluralità di materiali
  • Ampliabile con Bulkscan® LMS511 per funzioni supplementari
  • Trasmissione dati mediante interfaccia TCP/IP
  • Tecnologia LiDAR e a infrarossi adatta a tutte le condizioni meteorologiche

Confrontare adesso
Selezionare
Sistema di assistenza al conducente con segnalazione per anticollisione attiva per veicoli commerciali
  • Avvertenza visiva e acustica
  • Display touchscreen con indicazione del profilo della vettura e di oggetti critici
  • Distanze di sicurezza e campi di allarme impostabili
  • Piena funzionalità in tutto l'intervallo di velocità
  • Interfaccia aperta per il sistema di gestione flotte tramite protocollo eventi
  • Funzione di autodiagnosi

Confrontare adesso
Selezionare
Funzione anticollisione integrata per carrelli elevatori
  • Rilevamento ambiente a 270° per strategie di allarme personalizzate
  • Astrazione dei dati mediante segmentazione del campo visivo
  • Raggruppamento di punti di scansione di oggetti
  • Analisi basata su cluster, ad es. filtraggio
  • Emissione in coordinate polari
  • CANopen e interfaccia basata sul Web
Confrontare adesso
Selezionare
Manovre di arretramento senza collisioni nei piazzali aeroportuali
  • Avvertenza visiva e acustica
  • Riconoscimento integrato del tipo di velivolo e visualizzazione realistica
  • Strategia di avvertimento specifica per l’applicazione sulla base dei movimenti dell’aeromobile
  • Distanze di sicurezza impostabili
  • Funzione di autodiagnosi
  • Assistente di installazione integrato
Confrontare adesso
Selezionare
Assistenza al conducente per riconoscimento e misurazione di un'andana
  • Rilevamento della traiettoria dell'andana (oscillazione andana) ed emissione della posizione assoluta dell'andana per la regolazione automatica trasversale
  • Emissione del volume dell'andana per la regolazione automatica della velocità
  • Modello di veicolo integrato per il calcolo del movimento proprio
  • Funzione di autodiagnosi integrata
Confrontare adesso
Selezionare

Risultato 1 - 9 di 9