Contatto
Feedback

Sistemi di rilevamento oggetti
AOS LiDAR

Elevata affidabilità di sistema per la sorveglianza dell´area anche in condizioni ambientali difficili

I tuoi vantaggi

  • Rilevamento affidabile in ogni condizione ambientale e anche in caso di grandi distanze
  • Riduzione dei tempi di inattività e dei costi correlati a incidenti e vandalismo
  • Molteplici campi di applicazione mediante campi di rilevamento impostabili in modo accurato
  • Riduzione di faulty alarm grazie all´emissione di definiti allarmi per oggetti rilevanti
  • Facile integrazione e cablaggio con il controllo macchina
  • Monitoraggio automatico dei sensori e dei cavi di collegamento
  • L´elevata copertura diagnostica supporta le singole autorizzazioni d´esercizio per le macchine
  • Ampliamento flessibile tramite struttura modulare del sistema
  • Funzioni di comando per i dispositivi periferici, anche per i segnali relativi alla sicurezza

Panoramica

Elevata affidabilità di sistema per la sorveglianza dell´area anche in condizioni ambientali difficili

Il sistema di rilevamento oggetti AOS LiDAR (Advanced Object Detection System) serve a ridurre i tempi di inattività e i costi correlati a incidenti e vandalismo. Questa soluzione di sistema è utilizzata nei casi in cui il monitoraggio tramite singolo sensore non è sufficiente ed è richiesta un´elevata affidabilità operativa come valore aggiunto. La base è costituita dalla centralina di sicurezza che, insieme al comportamento di rilevamento dei sensori, controlla ciclicamente anche la loro reazione ai comandi in ingresso e la commutazione corretta dei segnali in uscita. Grazie ai sensori preconfigurati e agli errori di rilevamento impostabili in modo accurato, AOS LiDAR può essere integrato rapidamente e facilmente in numerose applicazioni.

In breve
  • Rilevamento senza contatto mediante tecnologia LiDAR adatta a qualsiasi condizione atmosferica
  • Aree di rilevamento impostabili per le applicazioni specifiche
  • Cicli automatici di auto-test
  • Configurazione di comando personalizzata
  • Facile implementazione di nuove funzioni
  • Gateway opzionali per diagnosi remota o analisi dati

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Tensione di alimentazione24 V DC
    Temperatura ambiente di funzionamento

    –40 °C ... +60 °C 1)

    –25 °C ... +55 °C 2)

    Immunità alla luce ambiente40.000 lx / 70.000 lx
    Distanza operativa con 10% remissione18 m / 40 m
    • 1) Sensore.
    • 2) Unità di controllo.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su