Sistemi di profilatura

I sistemi di profilatura SICK misurano, rilevano, classificano, conteggiano e controllano i veicoli in 3D. Rilevano il numero di assali dei camion per la classificazione dei veicoli e misurano le dimensioni dei veicoli per evitare errori di caricamento. Questi sistemi riconoscono i veicoli surriscaldati all'ingresso dei tunnel e di altri luoghi chiusi e attivano l'esclusione. Sorvegliano i profili esterni dei convogli su rotaie. In caso di superamento dei valori limite il sistema genera un allarme. Tutto ciò contribuisce alla sicurezza su strada e su rotaia.
8 risultato/i:
- Classificazione dei veicoli molto precisa e rilevamento del numero di assali in tutte le condizioni di circolazione
- Affidabilità nella circolazione libera E nella circolazione stop-and-go
- Rilevamento di cambi corsia
- Classificazione fino a 30 diverse categorie di veicoli
- Sincronizzazione temporale con sistemi esterni
- Semplice installazione e messa in servizio
- Misurazione automatica e precisa di veicoli
- Informazioni sul veicolo misurato mediante interfaccia TCP/IP
- Assistente di configurazione per messa in funzione passo-passo
- Raffigurazione 3D del veicolo con visualizzazione a colori dei superamenti di dimensioni
- Prestazioni supplementari, come ad es. supporto di engineering per l'integrazione in un sistema di livello superiore
Misurazione automatica e precisa di veicoli e oggetti
- Funzione supplementare conteggio assi
- Emissione dati sotto forma di insieme di punti
- Cronologia dati degli ultimi 50 veicoli di volta in volta rilevati nell’interfaccia utente
- Interfaccia TCP/IP per la trasmissione dati
- Registrazione nel protocollo eventi e sorveglianza dello stato di sistema
Rilevamento e classificazione semplice di veicoli
- Conteggio e classificazione veicoli precisi nel libero flusso della circolazione
- Emissione dati sotto forma di insieme di punti
- Cronologia dati degli ultimi 50 veicoli di volta in volta rilevati nell’interfaccia utente
- Interfaccia TCP/IP per la trasmissione dati
- Registrazione nel protocollo eventi e sorveglianza dello stato di sistema
Misurazione dinamica e completamente automatizzata del volume di carico di camion
- Misurazione automatica e senza contatto del volume di carico e residuo
- Visualizzazione 3D incluso calcolo delle dimensioni del veicolo
- Possibilità di integrazione specifica del cliente di telecamera HD, ANPR, WIM, RFID
- Interfaccia utente basata sul web per comodo accesso da remoto
- Misurazione automatica dei veicoli surriscaldati nel libero flusso della circolazione
- Soglie di allarme individuali per le varie parti del veicolo
- Raffigurazione 3D per punti surriscaldati nel veicolo
- Smontabile ad es. mediante rilevatore di extra sagoma o di forma caratteristica del contrassegno di merce pericolosa
- Trasmissione mediante interfaccia TCP/IP
- Funzionamento indipendente dalle condizioni atmosferiche
- Misurazione 3D ad alta precisione con risoluzione da 200 Hz ed emissione di allarme immediato in caso di violazione del profilo spaziale
- Emissione dati sotto forma di modello 3D, sezione profilo 2D e immagine della telecamera
- Configurazione di svariati profili spaziali
- Nessun sensore ottico in prossimità del terreno
- Registrazione di tutti i dati di misura rilevati
- Semplicità di montaggio, manutenzione e uso
Classificazione dei veicoli affidabile con conteggio assi opzionale
- Classificazione dei veicoli ad alta precisione
- Funzione supplementare conteggio assi
- Emissione dati sotto forma di insieme di punti
- Cronologia dati degli ultimi 50 veicoli di volta in volta rilevati nell’interfaccia utente
- Interfaccia TCP/IP per la trasmissione dati
- Registrazione nel protocollo eventi e sorveglianza dello stato di sistema