Contatto
Feedback

Sistemi di gestione robot
PLR

Sistema di guida robot per localizzazione 3D di pezzi nei cassoni in dispositivi di caricamento

I tuoi vantaggi

  • PLR rende superflui i sistemi di scaffalatura di precisione e la manipolazione manuale dei materiali
  • Dispositivo stand-alone economico con collegamento diretto al robot
  • Affidabilità e flessibilità per un facile material handling grazie alla combinazione unica di tecnologie 2D e 3D di elaborazione immagini
  • Funzioni per l’orientamento robot e la correzione della posizione pinze facilitano il compito degli integratori robot con il sensore PLR
  • Interfacce su base web per una facile manutenzione e configurazione
  • Sostituzione di dispositivi nella linea di produzione in meno di 15 min
  • La combinazione dei risultati di più dispositivi consente anche la localizzazione di componenti senza caratteristiche definite

Panoramica

Sistema di guida robot per localizzazione 3D di pezzi nei cassoni in dispositivi di caricamento

PLR è un sistema di sensori per la localizzazione automatizzata e robotizzata di materiali in dispositivi di caricamento. Il dispositivo stand-alone può essere rapidamente allestito e integrato nei robot; la manutenzione può avvenire mentre è in esercizio. PLR viene configurato tramite server web integrato ed è allestito in pochissimo tempo. Il sistema si basa sulla moderna tecnologia di visione 2D e 3D e rappresenta una soluzione eccellente per un affidabile material handling, anche in condizioni ambientali instabili. PLR è calibrato in fabbrica con software preinstallato e può essere quindi subito utilizzato dopo essere stato disimballato. Il sistema è montato in pochi minuti e collegato al robot. Poi viene scaricata una configurazione esistente o ne viene generata una nuova e PLR è già pronto per l’utilizzo.

In breve
  • Localizzazione di componenti precisa e rapida
  • Dispositivo stand-alone precalibrato
  • Misurazione combinata 2D e 3D
  • Calcolo dei valori di correzione per le pinze robot
  • Interfaccia utente su base web
  • Strumenti per una facile integrazione con il robot
  • Possibilità di combinare più dispositivi

 

Robotics image
Robotics image

Una collaborazione alla pari

Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling o Position Feedback – I sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione.
Maggiori informazioni

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Esempio volumi visibili (L x P x H)260 mm x 260 mm (tipico)
    Tempo di localizzazione< 500 ms
    Accuratezza di localizzazione

    ± 0,5 mm, ± 0,1° 1)

    ± 0,8 mm, ± 0,2° 1)

    Grado di protezioneIP65
    • 1) In funzione della distanza di lavoro.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su