Contatto
Feedback

Sistemi di controllo qualità
Pinspector 3D

Ispezione affidabile di pin ed esito dell'inserimento a pressione

I tuoi vantaggi

  • Esclusione di pin inseriti in modo errato sui circuiti stampati
  • Ottimizzazione dei processi di produzione
  • Risparmi di costi grazie al ridotto numero di prodotti difettosi (nessun pin piegato o punti di brasatura freddi)
  • Controllo rapido e accurato della posizione dei pin x, y, z
  • Un unico sistema per il controllo di più circuiti stampati e connettori a spina
  • Interfaccia drag-and-drop di facile utilizzo con numerose impostazioni di misurazione
  • Bassi costi di manutenzione grazie alla misurazione senza contatto
  • Tracciabilità dello storico – Numerose e varie opzioni di protocolli e report

Panoramica

Ispezione affidabile di pin ed esito dell'inserimento a pressione

Il sistema di controllo qualità Pinspector è concepito per la misurazione senza contatto molto accurata e per il controllo di posizione di connettori a spina e pin dai lati di collegamento di circuiti stampati prima e dopo l'inserimento a pressione.

Pinspector coniuga intelligente tecnologia di scansione e telecamere streaming Ranger di SICK per generare immagini 3D. Grazie ai dati relativi alle immagini e a un software speciale realizzato a tale scopo il sistema smista i pin con posizione sbagliata sul circuito stampato. In questo modo permette di prevenire un'installazione errata, punti di brasatura freddi o pin piegati. Ciò contribuisce a ridurre al minimo gli scarti e a risparmiare costi di produzione.

I risultati della misurazione possono essere elaborati, inviati e salvati nella banca dati integrata, a seconda delle esigenze dei clienti.

In breve
  • Soluzione di elevato valore per l'ispezione di circuiti stampati e connettori a spina
  • Sistema modulare autonomo
  • Design robusto adatto ad applicazioni industriali
  • Telecamere Ranger di SICK per l'elaborazione estremamente accurata delle immagini 3D
  • Tre versioni: elevato valore, rapida ispezione e doppia telecamera per impedire occlusioni

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Applicazioni

    Circuiti stampati con connettori a spina o altri componenti montati con tecnica a pressione

    Prima dell'inserimento a pressione: controllo del corretto inserimento dei pin nei fori

    Dopo l'inserimento a pressione: controllo della presenza e dell'altezza dei pin

    Connettori a spina: verifica della posizione x, y, z dei pin nel connettore a spina

    Temperatura ambiente di funzionamento0 °C ... +50 °C
    Tensione di alimentazione24 V
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su