Contatto
Feedback

Sistemi di controllo qualità
MQCS

Controllo qualità multifunzionale per l’impiego individuale

I tuoi vantaggi

  • Garanzia di qualità grazie ai vari controlli di caratteristiche degli oggetti
  • Possibilità d’impiego individuali grazie al concetto di software e hardware modulare
  • Sostituzione prodotti rapida e semplice con l’ausilio di impostazioni di sistema memorizzate (gestione delle ricette)
  • Facile integrazione in impianti già esistenti
  • Nessuna conoscenza degli esperti necessaria per utilizzare il sistema
  • Accesso e visualizzazione dei dati possibile senza problemi

Panoramica

Controllo qualità multifunzionale per l’impiego individuale

Con il sistema di controllo di qualità MQCS (Modular Quality Control System) è possibile risolvere varie operazioni di controllo, per assicurare la qualità di prodotti e processi. Tra questi vi sono ad es. la lettura di codici per conteggiare o confrontare valori di riferimento, nonché il controllo di forme e volume con sensori 3D. La base è costituita dal concetto hardware e software modulare con funzioni base combinabili. Questo può essere integrato mediante moduli software e componenti hardware specifici per applicazione. Ciò consente la realizzazione di requisiti individuali. Come soluzione stand-alone facile da integrare, MQCS è particolarmente adatto per il montaggio a posteriori in impianti esistenti.

In breve

  • Piattaforma software con funzioni base combinabili e moduli espandibili
  • Gestione ricette
  • Hardware modulare e scalabile
  • Uscite digitali per allarme definito dall’utente
  • Visualizzazione dei dati rilevati dal sensore e statistica dei sensori tramite touchdisplay

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Tipi di codice 1D

    GS1-128 / EAN 128

    UPC / GTIN / EAN

    2/5 Interleaved

    GS1 DataBar

    Code 39

    Code 128

    Codabar

    Code 32

    Code 93

    Codici 2D

    Matrice di dati ECC200

    GS1 Data-Matrix

    PDF417

    PDF417 Truncated

    QR code

    Temperatura ambiente di funzionamento0 °C ... +45 °C
    Umidità dell'aria relativa ammessa5 % ... 90 % RH nicht kondensierend
    Tensione di alimentazione24 V DC (18,5 V DC ... 30,2 V DC)
    Consumo energetico

    30 W, 60 W, con 8 lettori di codice di tipo Lector

    120 W, 240 W

Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su