Contatto
Feedback

Sistemi di controllo qualità
Label Checker

Complessa ispezione etichette con riconoscimento ottico di caratteri ad alte prestazioni

I tuoi vantaggi

  • Sistema compatto all-in-one
  • Multifunzionalità mediante combinazione di diversi controlli etichette
  • Alta affidabilità grazie al robusto algoritmo su base deep-learning
  • Facile configurazione e parametrizzazione per mezzo dell´interfaccia utente su base web
  • Grazie al design ottico flessibile e della potente illuminazione è adatto a tutte le applicazioni
  • Con la robusta custodia è ideale anche per condizioni ambientali difficili.
  • Consente il passaggio tra diversi programmi e funzioni

Panoramica

Complessa ispezione etichette con riconoscimento ottico di caratteri ad alte prestazioni

Label Checker è un sistema di controllo qualità multifunzionale, facilmente applicabile e compatto, con particolare capacità di riconoscimento ottico dei caratteri e specificatamente realizzato per il controllo delle etichette. Il sistema consente un´elevata produttività, grazie all´esecuzione di più controlli contemporaneamente e all´elevata qualità dei risultati. Grazie agli strumenti avanzati è possibile verificare non solo testi stampati, codici a barre e codici 2D, ma anche la corretta posizione delle etichette, la presenza di pittogrammi e la qualità di stampa. Inoltre Label Checker fornisce filtri immagini e altre funzioni come segmentazione di caratteri sovrapposti o calibratura di immagini per garantire un funzionamento affidabile anche in applicazioni complesse.

In breve
  • Riconoscimento ottico dei caratteri e di codici 1D e 2D: lettura, rilevamento, validazione, controllo
  • Controlli supplementari: confronto modelli, misurazione di distanze bordi, contatore di pixel, controllo blob, riconoscimento forme, controllo qualità di stampa
  • Facile teach-in di tipologie di scritte definite dal cliente
  • Assemblaggio flessibile con obiettivi C Mount e illuminazione integrata
  • Interfaccia utente basata sul web

 

SICK rende accessibile la machine vision
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK rende accessibile la machine vision
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK rende accessibile la machine vision

Elaborazione delle immagini in 2D e 3D personalizzabile e semplice da configurare grazie a SICK AppSpace

Maggiori informazioni

Vantaggi

Caratteristiche di sistema eccellenti

Il Label Checker, il sistema di controllo qualità multifunzione, svolge contemporaneamente una vasta gamma di operazioni di controllo e assicura che i processi di etichettatura di svolgano sempre in modo regolare ed efficace.

Controllo completo delle etichette

Efficace riconoscimento e verifica ottica dei caratteri per leggere e controllare dati di produzione, numeri di lotto, ecc. Algoritmi innovativi convertono i testi stampati in forma digitale, per verificarne la correttezza.
Il Label Checker localizza, legge e convalida i codici a barre nonché i codici 2D all’interno di aree definite in precedenza. Il sistema verifica la successione numerica corretta (lettere minuscole) e controlla sia la qualità che anche la posizione dei codici.
Posizioni disomogenee delle etichette non rappresentano un problema. La funzione di riconoscimento della forma cerca forme di riferimento, per localizzare l’etichetta in ogni posizione. Inoltre il Label Checker offre una funzione di lettura con un’area di lettura di 360 gradi.

Il controllo efficiente delle etichette con le funzioni più all’avanguardia garantisce una qualità di processo a tutto tondo.

Design modulare e robusto

Soluzione personalizzata: potete scegliere tra svariate varianti di sistema, che offrono diverse opzioni per quanto riguarda risoluzione e prestazioni di processo. In funzione dei requisiti sono disponibili obiettivi e illuminazioni diverse.

Flessibilità straordinaria

La telecamera modulare del sistema è dotata di un LED sostituibile ad alta potenza, di un obiettivo C-Mount (facoltativamente con filtro) nonché di una calotta di protezione dell’obiettivo.
Grazie al suo alloggiamento robusto, il Label Checker può essere utilizzato per periodi prolungati in ambienti difficili, per esempio caratterizzati da oscillazioni fastidiose, polvere, umidità elevata dell’aria e temperature elevate.

Grazie al design modulare e robusto e a una vasta scelta di funzioni di controllo, il Label Checker può essere utilizzato in una pluralità di applicazioni.

Sistema semplice e compatto

Il Label Checker è perfetto per la complessa operazione di controllo delle etichette e nel contempo è facile da utilizzare. La funzione per un semplice teach-in dei caratteri garantisce massima affidabilità di lettura. Un’interfaccia Web offre semplicità di accesso al sistema e facilità di controllo.

Semplicità di messa in funzione e utilizzo

Messa in funzione semplice di tutti i sistemi tramite un browser Web. Non è necessario alcun software supplementare.
Il Label Checker è in grado di memorizzare un numero pressoché illimitato di operazioni su una scheda di memoria MicroSD, non occorre nessuna riprogrammazione. La semplicità di passaggio da un job all’altro evita tempi di fermo dell’impianto.
Si può scegliere tra numerosi caratteri. In alternativa è possibile creare e aggiungere alcuni insiemi di caratteri personalizzati. Il sistema può leggere agevolmente anche caratteri e simboli molto particolari.

La comoda messa in funzione e l’utilizzo semplice del Label Checker consentono una semplice integrazione di sistema in processi di produzione individuali.

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Temperatura ambiente di funzionamento0 °C ... +50 °C
    Consumo energetico± 20 %
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su