Contatto
Feedback

Sistemi di controllo qualità
Inline Code Matcher

Il prodotto giusto nell'imballaggio corretto

I tuoi vantaggi

  • Assegnazione affidabile di lotti per maggiore sicurezza degli alimenti e garanzia dei prodotti giusti negli imballaggi corretti
  • Bassi costi d'installazione grazie alla semplicità di installazione e utilizzo
  • Facile montaggio a posteriori in impianti esistenti come soluzione stand-alone
  • Elevata flessibilità e brevi tempi di messa a punto con cambio prodotto durante il processo
  • Massima disponibilità impianto grazie alla lettura codici affidabile
  • Controllo di processo tramite visualizzazione dei parametri sostanziali di qualità

Panoramica

Il prodotto giusto nell'imballaggio corretto

Il sistema di controllo qualità Inline Code Matcher con la lettura del codice garantisce l'impiego del corretto imballaggio per il rispettivo prodotto. Come soluzione stand-alone facile da integrare, il sistema è particolarmente adatto per il montaggio a posteriori in impianti esistenti. La struttura modulare con molti lettori di codici Lector6xx consente una vasta gamma di applicazioni, in particolare anche in impianti a più nastri. Modifiche in base alle esigenze del cliente sono possibili su richiesta.

In breve
  • Confronto codici (1D/2D) durante il processo produttivo
  • Utilizzo intuitivo via HMI con touch-display
  • Soluzione stand-alone facile da integrare
  • Visualizzazione statistica e degli ultimi errori
  • Supporto di impianti a più nastri
  • Comoda variazione dei lotti “on-the-fly” o con lettore manuale

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Temperatura ambiente di funzionamento0 °C ... +50 °C
    Tensione di alimentazione24 V
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su