Contatto
Feedback

Sistemi di assistenza al conducente
WGS

Assistenza al conducente per riconoscimento e misurazione di un'andana

I tuoi vantaggi

  • Risparmio di tempo e incremento dell'efficienza grazie alla regolazione automatica della velocità per l'avanzamento alla massima velocità di lavoro
  • Facile avanzamento del veicolo grazie allo sterzo automatico e alla regolazione della velocità, in particolare con scarsa visibilità e di notte
  • Minori tempi di inattività perché si evitano accumuli di materiale
  • Riempimento ottimale e distribuzione del materiale nel deposito
  • Risparmio di un dispositivo di controllo grazie al sensore intelligente con software applicativo integrato
  • Il sensore emette la posizione dell'andana e il volume
  • Facile integrazione nel veicolo per mezzo di interfacce standardizzate

Panoramica

Assistenza al conducente per riconoscimento e misurazione di un'andana

Il WGS (Windrow Guidance System) consiste in un laser scanner TiM351 con software applicativo integrato. Il sistema consente il comando di veicoli agricoli dopo l'integrazione in un sistema di assistenza al conducente o di automatizzazione dei veicoli. Il sistema di sensori riconosce e misura l'andana Il laser scanner TiM351 montato sul veicolo esegue la profilatura del suolo davanti al veicolo trasversalmente rispetto alla direzione di avanzamento. Il sistema estrae l'andana dal profilo del suolo, ne determina la posizione e calcola la superficie della sezione. In base alle superfici delle sezioni e alla velocità del veicolo, viene sommato ed emesso il volume delle andane. Se è disponibile l'angolo di contatto o di sterzo attuale, il sensore calcola un modello di veicolo. Mediante il movimento proprio rilevato per il veicolo viene poi calcolato l'esatto andamento dell'andana. Ciò consente una regolazione trasversale precisa del veicolo e un posizionamento ottimale dell'andana.

In breve
  • Rilevamento della traiettoria dell'andana (oscillazione andana) ed emissione della posizione assoluta dell'andana per la regolazione automatica trasversale
  • Emissione del volume dell'andana per la regolazione automatica della velocità
  • Modello di veicolo integrato per il calcolo del movimento proprio
  • Funzione di autodiagnosi integrata

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campi di impiegoAgricoltura
    Temperatura ambiente di funzionamento–25 °C ... +50 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su