Contatto
Feedback

Sistemi di assistenza al conducente
RAS Prime

Assistenza alla guida per movimentazione container senza collisioni

I tuoi vantaggi

  • Riduzione dei costi per riparazioni e ricambi grazie all'assenza di collisioni e incidenti
  • L'elevata disponibilità della macchina consente la movimentazione dei container senza anomalie
  • Prolungamento del ciclo di vita della macchina grazie all'assenza di collisioni
  • Facile installazione e comando tramite l'assistente installazione integrato
  • Funzione autodiagnosi e report consentono una facile manutenzione del sistema

Panoramica

Assistenza alla guida per movimentazione container senza collisioni

Il sistema di assistenza al conducente RAS Prime (Reachstacker Assistance System) è stato concepito per essere montato a posteriori senza costi eccessivi su gru semoventi e empty container handler. Avverte in caso di possibili collisioni con altri veicoli e con l'infrastruttura del porto e supporta il conducente in situazioni critiche di marcia, ad es. in avvicinamento a container, pilastri e gru. Gli ostacoli posizionati in definite zone di pericolo sono visualizzati su un display e il conducente viene pre-avvisato. In questo modo può rispettare distanze di sicurezza esatte. In caso di collisione imminente, un allarme avvisa il conducente, affinché possa fermare il veicolo.

In breve
  • Monitoraggio dell'intera zona dietro il veicolo per avvertenza di possibili collisioni
  • Sistema di avviso in 2 fasi, per avvertire prima il conducente di possibili collisioni e successivamente attivare una manovra correttiva
  • Visualizzazione degli ostacoli sul touch-display
  • Possibilità di impostare le distanze di sicurezza
  • Soppressione di falsi allarmi per elevata soglia di accettazione del conducente
  • Autodiagnostica per una facile manutenzione ed individuazione di eventuali problemi

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    DisplayTouch-display 4,3″
    Zona di sorveglianzaParte posteriore veicolo, posteriore a sinistra, posteriore a destra
    Zone di avvertimento3
    Campi di impiegoPorti
    Temperatura ambiente di funzionamento–25 °C ... +50 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su