Sistemi di assistenza al conducente
MINESIC100 WPS

Avviso di incidenti e assistenza in retromarcia per scavatrici e bulldozer

I tuoi vantaggi

  • Riduzione di incidenti, tempi di fermo macchina e costi di riparazione
  • Rilevamento e identificazione di ostacoli mobili e statici, senza necessità di utilizzo di tag RFID
  • Allarme attivo in funzione dell'operazione con basso tasso di falsi allarmi
  • Semplicità di installazione e utilizzo
  • Facilità di manutenzione, funzione test incorporata e generazione di report
  • Possibilità di configurazione per specifiche esigenze operative nelle miniere
  • Pacchetto di assistenza completo tramite SICK LifeTime Services
  • Conoscenza approfondita del sistema attraverso la formazione degli operatori

Panoramica

Avviso di incidenti e assistenza in retromarcia per scavatrici e bulldozer

MINESIC100 WPS è un efficiente sistema di avvertenza collisioni, assistenza alla guida e protezione macchine. È soprattutto adatto per l'impiego con caricatori telescopici e frontali in miniere a cielo aperto. Questo robusto sistema si basa su moderni laser scanner e sensori speciali, per fornire assistenza agli operatori e sicurezza di manovra con i caricatori frontali nei siti minerari. Il sistema può essere installato facilmente su caricatori telescopici e frontali di diverso tipo.

In breve
  • Avvertenza di retromarcia
  • Messaggio visivo (display touchscreen) e allarme acustico
  • Interfaccia aperta per il sistema di gestione flotte tramite protocollo eventi
  • Piena funzionalità in tutto l'intervallo di velocità (0 ... vmax)
  • Assistenza attiva alla guida nella zona circostante
  • Raffigurazione visiva di tutti gli oggetti critici dietro il veicolo (pareti, veicoli, persone) in tempo reale

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    DisplayTouch-display 4,3″
    Zona di sorveglianzaParte posteriore veicolo, posteriore a sinistra, posteriore a destra
    Zone di avvertimento3
    Campi di impiegoMiniere
    Temperatura ambiente di funzionamento–20 °C ... +50 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download