Contatto
Feedback

Sistemi di assistenza al conducente
MINESIC100 TCW

Assistenza attiva alla guida per veicoli sottoerranei in miniere

I tuoi vantaggi

  • Riduzione di incidenti, tempi di fermo macchina e costi di riparazione
  • Rilevamento e identificazione di ostacoli mobili e statici, senza necessità di utilizzo di tag RFID
  • Allarme attivo in funzione dell'operazione con basso tasso di falsi allarmi
  • Semplicità di installazione e utilizzo
  • Facilità di manutenzione, funzione test incorporata e generazione di report
  • Possibilità di configurazione per specifiche esigenze operative nelle miniere
  • Pacchetto di assistenza completo tramite SICK LifeTime Services
  • Conoscenza approfondita del sistema attraverso la formazione degli operatori

Panoramica

Assistenza attiva alla guida per veicoli sottoerranei in miniere

MINESIC100 TCW è un potente sistema di anticollisioni e assistenza alla guida nei tunnel. È soprattutto adatto per l'impiego con la maggior parte dei veicoli per miniere sotterranee. Questo robusto sistema si basa su moderni laser scanner e sensori speciali, per fornire sicurezza di manovra con i veicoli per miniere sotterranee nelle immediate vicinanze di pareti di tunnel. Il sistema può essere installato facilmente su veicoli per miniere di diverso tipo.

In breve
  • Avviso di incidenti frontali e in avvicinamento
  • Avviso in caso di incroci e sorpassi in curva
  • Assistenza attiva alla guida per manovre in ambiti ristretti, con raffigurazione della parete del tunnel
  • Messaggio visivo (display touchscreen) e allarme acustico
  • Interfaccia aperta per il sistema di gestione flotte tramite protocollo eventi
  • Piena funzionalità in tutto l'intervallo di velocità (0 ... vmax)

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    DisplayTouch-display 4,3″
    Zona di sorveglianzaParte anteriore e posteriore veicolo, posteriore a sinistra, posteriore a destra
    Zone di avvertimento2
    Campi di impiegoMiniere
    Temperatura ambiente di funzionamento–20 °C ... +50 °C
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su