Sistemi di assistenza al conducente

Avvertenza collisioni con sistema
La guida sicura e precisa di veicoli industriali richiede elevate competenze del conducente. I sistemi di assistenza alla guida e di avvertenza collisioni di SICK forniscono supporto in situazioni critiche. Riconoscono immediatamente se un veicolo si avvicina troppo ad altri veicoli, all'infrastruttura o alle persone. I sistemi di assistenza alla guida contribuiscono anche ad assolvere in modo ottimale ed efficiente compiti complessi e monotoni.
Filtrare secondo:
6 risultato/i:
3D Snapshot – principio a due occhi per efficiente impiego in ambiente esterno
- Valori di distanza: 250 × 496 pixel; immagini 2D: 544 × 828 pixel
- Ampio range di temperatura da –40 °C a +75 °C
- Custodia robusta: IP69k per la testa del sensore
- Soluzione 2 in 1: otto immagini 3D e otto immagini 2D al secondo
- Elaborazione intelligente dei dati: classificazione e determinazione della posizione degli oggetti
- Possibile registrazione dell’attività delle ultime ore
Assistenza alla guida per movimentazione container senza collisioni
- Monitoraggio dell'intera zona dietro il veicolo per avvertenza di possibili collisioni
- Sistema di avviso in 2 fasi, per avvertire prima il conducente di possibili collisioni e successivamente attivare una manovra correttiva
- Visualizzazione degli ostacoli sul touch-display
- Possibilità di impostare le distanze di sicurezza
- Soppressione di falsi allarmi per elevata soglia di accettazione del conducente
- Autodiagnostica per una facile manutenzione ed individuazione di eventuali problemi
Assistenza attiva alla guida per veicoli sottoerranei in miniere
- Avviso di incidenti frontali e in avvicinamento
- Avviso in caso di incroci e sorpassi in curva
- Assistenza attiva alla guida per manovre in ambiti ristretti, con raffigurazione della parete del tunnel
- Messaggio visivo (display touchscreen) e allarme acustico
- Interfaccia aperta per il sistema di gestione flotte tramite protocollo eventi
- Piena funzionalità in tutto l'intervallo di velocità (0 ... vmax)
Segnalazione per anticollisione e assistenza al caricamento per escavatori
- Avviso di collisioni con altri veicoli e con la parete di scavo
- Assistente di posizionamento e caricamento per conducenti di escavatori e autoribaltabili
- Visualizzazione del profilo di veicolo e parete su un touch-display
- Possibilità di impostare le distanze di sicurezza e i campi di allarme
- Registrazione nel protocollo eventi e sorveglianza dello stato di sistema
Avviso di incidenti e assistenza in retromarcia per scavatrici e bulldozer
- Avvertenza di retromarcia
- Messaggio visivo (display touchscreen) e allarme acustico
- Interfaccia aperta per il sistema di gestione flotte tramite protocollo eventi
- Piena funzionalità in tutto l'intervallo di velocità (0 ... vmax)
- Assistenza attiva alla guida nella zona circostante
- Raffigurazione visiva di tutti gli oggetti critici dietro il veicolo (pareti, veicoli, persone) in tempo reale
Assistenza al conducente per riconoscimento e misurazione di un'andana
- Rilevamento della traiettoria dell'andana (oscillazione andana) ed emissione della posizione assoluta dell'andana per la regolazione automatica trasversale
- Emissione del volume dell'andana per la regolazione automatica della velocità
- Modello di veicolo integrato per il calcolo del movimento proprio
- Funzione di autodiagnosi integrata