Contatto
Feedback

Sistemi di assistenza al conducente
APS

Manovre di arretramento senza collisioni nei piazzali aeroportuali

I tuoi vantaggi

  • Impedimento di collisioni e incidenti con conseguente riduzione dei costi di riparazione e del tempi di fermo impianto
  • Efficienti e sicure manovre di arretramento, traino e avvicinamento per un’elevata disponibilità dei dispositivi di traino per velivoli
  • Supporto e facilitazioni per il conducente al fine di consentire manovre sicure dell’aeromobile
  • Rilevamento e identificazione di ostacoli mobili e statici senza necessità di utilizzare tag RFID
  • Basso tasso di emissione allarmi grazie alla strategia di avvertimento adattabile
  • Riconoscimento automatico degli errori e manutenzione mirata mediante autodiagnosi
  • Facile installazione e comando tramite l’assistente di installazione integrato

Panoramica

Manovre di arretramento senza collisioni nei piazzali aeroportuali

Il sistema di assistenza al conducente APS (Aircraft Protection System) è stato concepito per essere montato a posteriori senza costi eccessivi su dispositivi di traino per velivoli. Avverte in caso di possibili collisioni con altri veicoli al suolo e con l’infrastruttura dell’aeroporto e supporta il conducente nelle manovre di arretramento, traino e avvicinamento. Sul display vengono visualizzati tutti gli ostacoli vicini all’aeromobile. In presenza di ostacoli nelle immediate vicinanze dell’aeromobile, il conducente riceve una segnalazione acustica e visiva. Il dispositivo di traino per velivoli può essere così arrestato in tempo utile per evitare collisioni.

In breve
  • Avvertenza visiva e acustica
  • Riconoscimento integrato del tipo di velivolo e visualizzazione realistica
  • Strategia di avvertimento specifica per l’applicazione sulla base dei movimenti dell’aeromobile
  • Distanze di sicurezza impostabili
  • Funzione di autodiagnosi
  • Assistente di installazione integrato

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    DisplayTouch-display 4,3″
    Zona di sorveglianzaArea sotto l’aeromobile agganciato dietro al trattore aragosta
    Zone di avvertimento3
    Campi di impiegoAeroporto
    Temperatura ambiente di funzionamento–25 °C ... +50 °C
    Applicazione integrataSistema di assistenza al conducente per procedure di pushback, posizionamento e traino negli aeroporti
    Campo di lavoro0,7 m ... 80 m
    Riscaldamento
    Frequenza di scansione25 Hz
    Risoluzione angolare0,25°
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su