Contatto
Feedback

Sistemi di analisi specifici dei clienti
PowerCEMS50

Efficiente sistema di misurazione emissioni per centrali elettriche

I tuoi vantaggi

  • Elevata disponibilità dell'impianto grazie a lunghi intervalli di manutenzione
  • Alta affidabilità
  • Semplice installazione e messa in funzione
  • Ingombro ridotto grazie al design compatto
  • Prezzo attraente

Le specifiche del dispositivo e i dati relativi alle prestazioni del prodotto potrebbero non corrispondere e dipendono dalle singole applicazioni e dalle esigenze del cliente.

Panoramica

Efficiente sistema di misurazione emissioni per centrali elettriche

Il sistema di analisi PowerCEMS50 è un sistema di misurazione costante delle emissioni, realizzato specificatamente per le misurazioni delle emissioni di centrali elettriche alimentate a combustibili fossili. Il sistema estrattivo base, dotato di analizzatore in abbinamento a un dispositivo di trattamento gas, è predisposto per la misurazione dei tipici componenti del gas: CO, NOx, SO2 e O2. Grazie al design standardizzato e alla particolare progettazione, il sistema di analisi PowerCEMS50 garantisce eccellenti prestazioni nell'impiego industriale a prezzi contenuti.

In breve
  • Con il sistema base è possibile la misurazione di NOx, CO, O2
  • Il sistema è provvisto di filtro di prelevamento gas di misurazione, dispositivo di raffreddamento del gas di misurazione e pompa del gas di misurazione integrata
  • Tramite l'armadio indipendente di sistema è possibile raggiungere una temperatura ambiente di +5 ... +35 °C
  • Il sistema è testato a norma EN 61000-6 ed EMC ed è certificato CE
  • I valori di misura sono emessi in forma analogica (4 ... 20 mA) o digitale (Modbus)

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici
    Grandezze di misuraCO, NOx, O2, SO2
    Temperatura di processo≤ +800 °C
    In funzione della sonda di prelievo
    Grado di protezioneIP54
    InterfacceRS-485 (Opzioni)
    ProtocolloModbus
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su