Contatto
Feedback

Sistemi di analisi specifici dei clienti

Analisi estrattiva dei gas con sistema

Sistemi di analisi estrattiva con gruppi strutturali di serie e componenti di pregio. Grazie alla struttura configurabile, i sistemi di analisi sono perfettamente adattabili alla varie esigenze dei clienti. Se necessario, è possibile in modo facile ed economico il postmontaggio con moduli analizzatori o con componenti di trattamento gas. Il supporto di sistema è garantito a lungo termine.

Filtrare secondo:

10 risultato/i:

Risultato 1 - 10 di 10

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti METPAX300
Maggiore efficienza e sicurezza
  • Misurazione esatta di CO, CO2, H2O e O2. È possibile la misurazione simultanea di fino a tre altri componenti del gas o in un secondo tempo, se necessario.
  • Adattamento ottimale anche a condizioni ambientali difficili in acciaieria
  • Minima manutenzione e design robusto
Famiglia di prodotti MINESIC700 TBS
L'atmosfera deve essere idonea
  • Misurazione estrattiva di gas in miniere di carbone
  • Certificazione IECEx e ANZEx
  • Affidabile misurazione in continuo (24/7)
  • Commutazione automatica fino a 40 punti di misurazione
  • Allarme automatico e protocolli allarmi
  • Sistema in container standard trasportabili
  • Zona separata per gas di prova
  • Sala di controllo separata dalla sala di analisi e dalla sala gas di prova
Famiglia di prodotti MINESIC700 GHG
Minimizzazione delle emissioni di gas serra tramite misurazione continua
  • Misurazione precisa delle emissioni di gas serra
  • Misurazione affidabile con limitato margine di errore
  • Commutazione automatica fino a 5 punti di misurazione
  • Pacchetto software per il calcolo e la registrazione di tutte le emissioni di gas serra
  • Flusso, pressione e temperatura misurati con dispositivi per IECEx zona 1
  • Disponibilità di armadio a se stante o integrato in MINESIC700 TBS
Famiglia di prodotti MKAS
Sistemi di analisi per applicazioni di processo ed emissioni
  • Fino a 3 analizzatori S710 o SIDOR o convertitori NOx
  • Comprensivo di tutti i principali componenti di sistema
  • Ampliabile con componenti opzionali
  • Pronto per l'uso, cablato e testato
Famiglia di prodotti PowerCEMS100
Efficiente sistema di misurazione emissioni per centrali elettriche
  • Sistema di analisi estrattiva a freddo controllato a norma EN 15267 e EN 14181
  • Moduli analizzatore plug-and-play con alimentazione energia a 24 V
  • Unità di comando per la raffigurazione di tutti i valori di misura e delle informazioni di stato sul monitor
  • Sensori esterni collegabili tramite interfacce
Famiglia di prodotti TOCOR700
Monitoraggio efficace delle impurità organiche nell'acqua
  • Elevata precisione di misura anche per piccole concentrazioni TOC
  • Il gas vettore necessario viene generato nel sistema
  • Opzione di variazione per 4 punti di misurazione
  • Versioni per l'impiego in zone a rischio di esplosione 1 o 2 (ATEX)
  • Versione come dispositivo su piedistallo o a parete
Famiglia di prodotti SCPS
Analisi di gas in condizioni molto difficili all’entrata di forni rotativi
  • Misurazione contemporanea di tutti i rilevanti componenti del gas, come CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
  • Sonde di estrazione robuste e raffreddate, utilizzabili fino a 1.400 °C e 2.000 g/m³ di polvere
  • Disponibilità dell’intero sistema fino al 98%
  • Rapida assistenza in remoto
Famiglia di prodotti PowerCEMS50
Efficiente sistema di misurazione emissioni per centrali elettriche
  • Con il sistema base è possibile la misurazione di NOx, CO, O2
  • Il sistema è provvisto di filtro di prelevamento gas di misurazione, dispositivo di raffreddamento del gas di misurazione e pompa del gas di misurazione integrata
  • Tramite l'armadio indipendente di sistema è possibile raggiungere una temperatura ambiente di +5 ... +35 °C
  • Il sistema è testato a norma EN 61000-6 ed EMC ed è certificato CE
  • I valori di misura sono emessi in forma analogica (4 ... 20 mA) o digitale (Modbus)
Famiglia di prodotti MKAS Compact
Sistema compatto con montaggio a parete per misurazioni di emissioni e processo
  • Armadio di analisi compatto
  • Per massimo 2 analizzatori S710 o SIDOR o convertitori NOx
  • Comprensivo di tutti i principali componenti di sistema
  • Pronto per l'uso, cablato e testato
Famiglia di prodotti TRANSIC Extractive
Misurazione dell'ossigeno per ogni applicazione
  • Trasmettitore di ossigeno sulla base di una moderna spettroscopia laser (TDLS)
  • Design compatto adatto alle rispettive condizioni d'impiego
  • Utilizzo e installazione molto semplici
  • Combinabile con commutazione del punto di misurazione
  • Flessibile per quasi ogni applicazione
  • Ampliabile modularmente

Risultato 1 - 10 di 10

Torna su