Sistemi di analisi gas di processo (PGA)

Maggiore efficienza grazie al controllo di processo

I sistemi di analisi dei gas di processo (PGA) di SICK sono componenti preziosi del controllo di processo e di garanzia di qualità nelle industrie più disparate. Esperienza pluriennale nell’analisi dei gas e moderne unità di integrazione e analisi dei dati rappresentano le basi ideali per un sistema di analisi su misura per l’ottimizzazione di processi di produzione e di combustione.

Filtrare secondo:

5 risultato/i:

Risultato 1 - 5 di 5

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
L'atmosfera deve essere idonea
  • Certificazione IECEx e ANZEx
  • Affidabile misurazione in continuo (24/7)
  • Variazione automatica dei punti di misurazione fino a max. 40 punti di misurazione ampliabili in modo modulare
  • Allarme automatico e protocolli allarmi
  • Sistema in container standard trasportabili
Confrontare adesso
Selezionare
Maggiore efficienza e sicurezza per il vostro processo
  • Misurazione esatta di CO, CO2, H2O e O2. È possibile la misurazione simultanea di max. tre altri componenti del gas o in un secondo tempo, se necessario
  • Adattamento ottimale anche a condizioni ambientali difficili in acciaieria
  • Minima manutenzione e design robusto
Confrontare adesso
Selezionare
Misurazione dell’ossigeno per ogni applicazione
  • Trasmettitore di ossigeno sulla base di una moderna spettroscopia laser (TDLS)
  • Design compatto adatto alle rispettive condizioni d'impiego
  • Comandi intuivi e semplicità d’installazione
  • Combinabile con una variazione dei punti di misurazione
  • Flessibile per quasi ogni applicazione
  • Ampliabile modularmente
  • Diverse certificazioni Ex disponibili
Confrontare adesso
Selezionare
Spazio e protezione per la tecnologia di analisi e di misurazione
  • Riscaldamento, raffreddamento e aerazione (su richiesta ridondante)
  • Container standard, da 10 a 40 piedi
  • Isolamento e verniciatura di alta qualità (C5)
  • Impianti di segnalazione e antincendio disponibili
  • Certificato CSC per misure standard
  • Adatti per zone Ex
  • Disponibilità di versioni antisismiche e antincendio (F30, F60)
  • Costruzioni speciali

Confrontare adesso
Selezionare
Analisi di gas in condizioni molto difficili all’entrata di forni rotativi
  • Misurazione contemporanea di tutti i rilevanti componenti del gas, come CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2, HCL, NH3
  • Sonde di estrazione robuste e raffreddate, utilizzabili fino a 1.400 °C e 2.000 g/m³ di polvere
  • Disponibilità dell’intero sistema fino al 98%
  • Rapida assistenza in remoto
Confrontare adesso
Selezionare

Risultato 1 - 5 di 5