Contatto
Feedback

RFID
RFU65x

Dispositivo di misurazione RFID con riconoscimento integrato di passaggio e direzione

I tuoi vantaggi

  • Maggiore trasparenza di processo mediante rilevamento della direzione di movimento e della posizione dei transponder
  • Facile configurazione tramite SOPAS ET o il server web integrato con risparmio di tempo e costi per la messa in funzione
  • Massima flessibilità nella programmazione di soluzioni software personalizzate con SICK AppSpace
  • Il robusto design garantisce un funzionamento affidabile anche in ambienti industriali difficili
  • Ridotti costi di programmazione nell’unità di comando grazie all’intelligente logica di processo integrata del dispositivo

Panoramica

Dispositivo di misurazione RFID con riconoscimento integrato di passaggio e direzione

Il dispositivo di scrittura/lettura RFID RFU65x consente di risparmiare spazio, tempo e costi nell'identificazione di veicoli e loro parti. Dispositivo compatto, in grado di determinare l'angolazione da cui risponde il transponder. Inoltre in RFU65x è integrata un'unità logica, che elabora i dati sulla base di algoritmi. Il calcolo consente ad es. di riconoscere il passaggio di un veicolo e la relativa direzione di spostamento attraverso un cancello di ingresso merce. Rispetto ad altri dispositivi, RFU65x non necessita di antenne esterne supplementari. Ciò consente non solo di risparmiare costi, ma anche di semplificare e accelerare i processi applicativi in logistica e nell'industria automobilistica.

In breve
  • Antenna ed elaborazione dati integrate nel sensore
  • Distanza di lettura fino a 10 m
  • Possibilità di collegamento a sistemi di comando sovraordinati o direttamente al cloud
  • Riconoscimento di direzione e posizione
  • Configurazione tramite SOPAS ET o server web integrato
  • Compatibilità con SICK AppSpace
  • Design robusto secondo IP67

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Categoria di prodottoDispositivo di scrittura/lettura con antenna integrata
    Banda di frequenzaUHF (860 MHz ... 960 MHz)
    VersioneLong Range
    Distanza di lettura≤ 10 m
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    Seriale✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    USB
    CANopen
    Peso3,9 kg
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su