Contatto
Feedback

RFID
RFU63x

Facile integrazione – intelligenza inclusa

I tuoi vantaggi

  • Antenne esterne per ampliamento del campo di rilevamento a costi contenuti
  • Facile configurazione tramite SOPAS ET o il server web integrato con risparmio di tempo e costi per la messa in funzione
  • Massima flessibilità nella programmazione di soluzioni software personalizzate con SICK AppSpace
  • Il robusto design garantisce un funzionamento affidabile anche in ambienti industriali difficili
  • Ridotti costi di programmazione nell’unità di comando grazie all’intelligente logica di processo integrata del dispositivo

Panoramica

Facile integrazione – intelligenza inclusa

Il dispositivo RFU63x di SICK avvia una nuova generazione di unità di scrittura/lettura RFID per impieghi industriali nel campo UHF. Grazie alla logica di processo intelligente, RFU63x assolve a molte applicazioni nei settori di produzione, logistica e traffico; inoltre può essere utilizzato anche come "sistema standalone". Funzioni integrate come l'elaborazione integrata dei dati e il filtraggio garantiscono prestazioni di lettura ottimali e stabili. RFU63x può essere integrato semplicemente e a basso costo in tutte le principali reti industriali grazie alla tecnologia 4Dpro di SICK. Tramite il sistema di back-up clonazione è possibile trasferire i parametri ad altri dispositivi con la scheda di memoria MicroSD, riducendo così considerevolmente i tempi di sostituzione e setup. Tramite un segnale LED occupabile a piacere è possibile la visualizzazione di informazioni supplementari per l'utente, ad es. il risultato di lettura e i dati di diagnosi.

In breve
  • Antenna ed elaborazione dati integrate nel sensore
  • Distanza di lettura fino a 10 m
  • Possibilità di collegamento a sistemi di comando sovraordinati o direttamente al cloud
  • Fino a 4 antenne esterne
  • Configurazione tramite SOPAS ET o server web integrato
  • Compatibilità con SICK AppSpace
  • Design robusto secondo IP67

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnica di collegamento uniforme
  • Interfaccia di comando uniforme
  • Gamma di accessori uniforme
Per saperne di più

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Categoria di prodottoDispositivo di scrittura/lettura con antenna integrata / dispositivo di scrittura/lettura senza antenna integrata
    Banda di frequenzaUHF (860 MHz ... 960 MHz)
    VersioneLong Range
    Distanza di lettura≤ 10 m
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    Seriale✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    USB
    CANopen
    Peso2,6 kg / 2,1 kg
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su