Contatto
Feedback

RFID
RFU62x

UHF per distanze di lettura brevi

I tuoi vantaggi

  • Processi altamente stabili: le caratteristiche di radiazione ottimali dell’antenna evitano errori di lettura
  • Facile configurazione tramite SOPAS ET o il server web integrato con risparmio di tempo e costi per la messa in funzione
  • Massima flessibilità nella programmazione di soluzioni software personalizzate con SICK AppSpace
  • Il robusto design garantisce un funzionamento affidabile anche in ambienti industriali difficili
  • Ridotti costi di programmazione nell’unità di comando grazie all’intelligente logica di processo integrata del dispositivo

Panoramica

UHF per distanze di lettura brevi

Il dispositivo di scrittura/lettura UHF-RFID RFU62x è adatto a distanze di lettura fino a 1 m. La comunicazione transponder è compatibile con lo standard ISO/IEC18000-6C (EPC Classe 1 Gen 2). Il dispositivo può essere configurato tramite interfaccia utente SOPAS o direttamente inviando comandi ASCII. La zona di scrittura/lettura ben definita e delimitata è particolarmente adatta all'identificazione automatica di oggetti a breve distanza, ad es. nella tecnica di trasporto.

In breve
  • Antenna ed elaborazione dati integrate nel sensore
  • Distanza di lettura fino a 2 m
  • Possibilità di collegamento a sistemi di comando sovraordinati o direttamente al cloud
  • Eccellenti caratteristiche di radiazione dell’antenna
  • Configurazione tramite SOPAS ET o server web integrato
  • Compatibilità con SICK AppSpace
  • Design robusto secondo IP67

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnica di collegamento uniforme
  • Interfaccia di comando uniforme
  • Gamma di accessori uniforme
Per saperne di più

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Categoria di prodottoDispositivo di scrittura/lettura con antenna integrata
    Banda di frequenzaUHF (860 MHz ... 960 MHz)
    VersioneMid Range
    Distanza di lettura≤ 2 m
    Seriale✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    USB
    PROFINET✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno / ✔
    CANopen
    EtherCAT®✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Peso780 g
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su