Contatto
Feedback

RFID
RFH6xx

Identificazione intelligente con RFID

I tuoi vantaggi

  • Identificazione affidabile a garanzia della massima portata
  • Sostenibilità degli investimenti grazie alla predisposizione per funzioni future
  • Facile integrazione che fa risparmiare tempo di installazione
  • Il campo di lettura definito consente l'identificazione mirata dell'oggetto desiderato
  • Nessuna manutenzione
  • Il dispositivo di scrittura e lettura RFID compatto con antenna integrata e molte interfacce host non necessita di ulteriore tecnica di collegamento
  • Stessa tecnologia di connessione e interfaccia utente dei lettori di codici a barre lineari e a camera SICK – ampia compatibilità grazie alla piattaforma standardizzata 4Dpro

Panoramica

Identificazione intelligente con RFID

Il dispositivo di scrittura/lettura RFID RFH6xx è compatibile ISO/IEC-15693 ed è adatto a distanze di lettura fino a 240 mm. Grazie alla forma compatta e all'antenna integrata, il dispositivo RFH6xx può essere impiegato per l'ampliamento di impianti esistenti in modo economico e flessibile. Il supporto dei più diffusi bus di campo, grazie a una tecnica di collegamento universale, facilita l'integrazione nella maggior parte delle applicazioni. Con l'elaborazione integrata di segnali e dati vengono raggiunte elevatissime velocità nel processo di identificazione. L'utilizzo diretto di segnali trigger e il controllo delle uscite in relazione alla situazione specifica permettono l'impiego come unità autarchica decentralizzata. I formati parametrizzati di emissione dati permettono l'integrazione in infrastrutture IT esistenti. Il dispositivo RFH6xx è conforme ai requisiti wireless a norma CE e FCC ed è pertanto utilizzabile universalmente. L'interfaccia utente intuitiva SOPAS facilita l'accesso ad altre funzioni (clonazione, diagnosi, heartbeat, lingua script, emissione dati temporizzata ...).

In breve
  • Dispositivo di scrittura e lettura RFID da 13,56 MHz per distanze di lettura fino a 240 mm
  • Comunicazione con il transponder conforme allo standard ISO-15693
  • Forma compatta, adatta ad impieghi industriali con antenna integrata
  • Protocolli integrati per l'accesso ai bus di campo più comuni
  • Processore altamente prestazionale che funge anche da controllore
  • Gestione trigger flessibile
  • Clonazione di parametri supportata da scheda di memoria MicroSD
  • Funzione di diagnostica integrata

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Tecnica di collegamento uniforme
  • Interfaccia di comando uniforme
  • Gamma di accessori uniforme
Per saperne di più

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Categoria di prodottoDispositivo di scrittura/lettura con antenna integrata
    Banda di frequenzaHF (13,56 MHz)
    VersioneShort Range / Mid Range
    Distanza di lettura≤ 150 mm / ≤ 240 mm
    PROFINET✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno / ✔
    EtherCAT®✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    Seriale✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Peso450 g ... 760 g
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su