Contatto
Feedback

RFID

Identificazioni intelligenti

Le tecnologie wireless RFID in campo HF e UHF completano l'ampia gamma auto-ID di SICK nell'automazione industriale. Per l'impiego di RFID si devono considerare due aspetti fondamentali.

In primo luogo, i dati rilevanti per il processo vengono modificati a livello decentralizzato sull'oggetto ed è necessario (ri)scrivere i supporti dati.

In secondo luogo l'imbrattamento o l'usura non garantiscono al 100% l'identificazione ottica. In tali casi i prodotti RFID di SICK forniscono soluzioni ideali per l'identificazione.

Filtrare secondo:
50.0 °C 130.0 °C

7 risultato/i:

Risultato 1 - 7 di 7

Visualizzazione: Visualizzazione galleria Visualizzazione lista
Famiglia di prodotti RFU63x
Facile integrazione – intelligenza inclusa
  • Antenna ed elaborazione dati integrate nel sensore
  • Distanza di lettura fino a 10 m
  • Possibilità di collegamento a sistemi di comando sovraordinati o direttamente al cloud
  • Fino a 4 antenne esterne
  • Configurazione tramite SOPAS ET o server web integrato
  • Compatibilità con SICK AppSpace
  • Design robusto secondo IP67
Famiglia di prodotti RFU65x
Dispositivo di misurazione RFID con riconoscimento integrato di passaggio e direzione
  • Antenna ed elaborazione dati integrate nel sensore
  • Distanza di lettura fino a 10 m
  • Possibilità di collegamento a sistemi di comando sovraordinati o direttamente al cloud
  • Riconoscimento di direzione e posizione
  • Configurazione tramite SOPAS ET o server web integrato
  • Compatibilità con SICK AppSpace
  • Design robusto secondo IP67
Famiglia di prodotti Tag RFID
Piccolo ausilio intelligente per soluzioni di identificazione
  • Transponder passivi
  • Compatibilità con gli standard
  • Possibilità di montaggio su diversi tipi di materiali, anche su superfici metalliche
  • Nessuna necessità di contatto visivo
  • Scrittura e lettura
  • Intervallo temperatura ambiente da −40 °C a +230 °C
Famiglia di prodotti Antenne RFID
Identificazione affidabile in qualsiasi situazione
  • Distanza di lettura fino a 10 m per antenne UHF
  • Design robusto secondo il grado di protezione IP67
  • Intervalli della temperatura ambiente da −40 °C a +70 °C
  • LED di feedback integrati
  • Antenne UHF circolari polarizzate
Famiglia di prodotti RFU61x
smALL-IN-ONE
  • Formato estremamente compatto
  • Distanza di lettura fino a 0,5 m
  • Possibilità di collegamento per sensori trigger
  • Possibilità di collegamento a sistemi di comando sovraordinati o direttamente al cloud
  • Antenna ed elaborazione dati integrate nel sensore
  • Configurazione tramite SOPAS ET o server web integrato
  • Compatibilità con SICK AppSpace
  • Design robusto secondo IP67
Famiglia di prodotti RFU62x
UHF per distanze di lettura brevi
  • Antenna ed elaborazione dati integrate nel sensore
  • Distanza di lettura fino a 2 m
  • Possibilità di collegamento a sistemi di comando sovraordinati o direttamente al cloud
  • Eccellenti caratteristiche di radiazione dell’antenna
  • Configurazione tramite SOPAS ET o server web integrato
  • Compatibilità con SICK AppSpace
  • Design robusto secondo IP67
Famiglia di prodotti RFH6xx
Identificazione intelligente con RFID
  • Dispositivo di scrittura e lettura RFID da 13,56 MHz per distanze di lettura fino a 240 mm
  • Comunicazione con il transponder conforme allo standard ISO-15693
  • Forma compatta, adatta ad impieghi industriali con antenna integrata
  • Protocolli integrati per l'accesso ai bus di campo più comuni
  • Processore altamente prestazionale che funge anche da controllore
  • Gestione trigger flessibile
  • Clonazione di parametri supportata da scheda di memoria MicroSD
  • Funzione di diagnostica integrata

Risultato 1 - 7 di 7

Torna su