Contatto
Feedback

Lettori brandeggiabili
IDM26x

Identificazione di codici 2D in ambienti difficili

I tuoi vantaggi

  • Lettura veloce e corretta anche in presenza di codici a barre di scarsa qualità di stampa: non occorrono immissioni manuali
  • Alta affidabilità grazie al grado di protezione industriale IP65 e alla custodia robusta
  • Facile messa a fuoco del codice a barre mediante il punto di incrocio laser chiaramente visibile
  • Semplice e flessibile integrazione nelle reti dei bus di campo industriali tramite tecnologia di connessione di SICK
  • Intuitivo e semplice da utilizzare grazie alla conferma di lettura multipla

Panoramica

Identificazione di codici 2D in ambienti difficili

Lo scanner portatile IDM26x rileva in modo sicuro e affidabile i codici bidimensionali, ma anche tutti i codici lineari o stacked più comuni. Grazie alla custodia robusta e con protezione IP-65, il lettore manuale resiste anche a condizioni ambientali avverse. Tuttavia, è leggero, comodo da tenere in mano e può essere utilizzato in modo semplice e intuitivo grazie alla triplice conferma di lettura tramite LED, al segnalatore acustico e alla vibrazione. Le versioni wireless garantiscono flessibilità e mobilità. Per l’integrazione in bus di campo industriali come PROFIBUS e PROFINET, i moduli di connessione possono essere utilizzati da SICK. Combinazione di lettura affidabile del codice, design robusto e tecnologia di connessione di SICK consentono l’impiego in un’ampia varietà di applicazioni industriali.

In breve
  • Identificazione di tutti i codici standard 1D, stacked e 2D
  • Lettura del codice affidabile, sicura e rapida
  • Custodia robusta e stabile con grado di protezione IP 65
  • Supporta tutte le interfacce cablate e wireless più comuni e nonché bus di campo industriali tramite la tecnologia di connessione di SICK
  • Conferma di lettura (Good Read) con LED , segnale acustico e vibrazioni

Vantaggi

Integrazione nelle reti industriali esistenti

Tramite la tecnica di collegamento modulare possibilità di integrazione in numerose tecnologie a bus di campo: PROFIBUS DP, PROFINET IO, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®, DeviceNet. Per l’impiego in sistemi, ad es. con lettori di codici a barre 1D montati fissi, telecamere 2D e dispositivi di scrittura e lettura RFID, la connessione AUX rappresenta soluzione economica.
I sistemi di misurazione volumetrica fissi richiedono spesso una lettura mobile dei codici per l’identificazione dei prodotti e la connessione AUX rappresenta una soluzione economica
Questo video-tutorial descrive a titolo di esempio i materiali e le procedure di collegamento in una rete a bus di campo
Facile integrazione PROFIBUS in grandi sistemi di misurazione volumetrica o identificazione mediante modulo PROFIBUS CDF600-2

Facile integrazione in numerose tecnologie a bus di campo e sistemi di identificazione tramite tecnica di collegamento modulare

Industrial Purpose: vantaggi stabili per la flessibilità

Il lettore manuale IDM26x rileva in modo sicuro e affidabile i codici bidimensionali, ma anche tutti i codici lineari e stacked più comuni. Grazie alla custodia robusta con grado di protezione IP65, il lettore manuale resiste anche a condizioni ambientali avverse Tuttavia è leggero, comodo da tenere in mano e può essere utilizzato in modo semplice e intuitivo grazie alla triplice conferma di lettura tramite LED, al segnalatore acustico e alla vibrazione. Le versioni wireless garantiscono flessibilità e mobilità. Combinazione di lettura affidabile del codice, design robusto e tecnologia di connessione di SICK consentono l’impiego in un’ampia varietà di applicazioni industriali.
Identificazione pneumatici nell’automazione della fabbrica: elevata affidabilità grazie al grado di protezione industriale IP65 e alla custodia robusta
Rilevamento dei dati di produzione: tracciabilità di prodotti e processi tramite l’identificazione sicura del codice
Sistema mobile per la misurazione volumetrica di colli e pallet Mediante lettore manuale viene rilevato il codice e avviata la misurazione volumetrica.

Compatto, estremamente robusto e resistente agli urti per applicazioni industriali difficili e complesse

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiegoIndustrial
    Strutture codici leggibili1D, 2D, Stacked
    Risoluzione codice

    ≥ 0,07 mm 1)

    ≥ 0,13 mm 2)

    Distanza di lettura30 mm ... 400 mm
    Sensore1.280 px x 800 px
    Temperatura ambiente di funzionamento–20 °C ... +50 °C
    Grado di protezioneIP65
    Resistenza agli urti

    50 cadute da altezza 2 m su cemento

    Resistenza a 50 cadute su cemento da un'altezza di 2 m

    Ethernet✔ , TCP/IP, optional über externes Anschlussmodul
    PROFINET✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    EtherCAT®✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    Seriale✔ , RS-232
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    DeviceNet™✔ , optional über externes Anschlussmodul
    USB
    Bluetooth
    • 1) Valido per codice 39.
    • 2) Validi per codice a matrice di dati.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su