Contatto
Feedback

Lettori brandeggiabili
IDM24x

Identificazione comoda e sicura di codici 2D

I tuoi vantaggi

  • Un solo dispositivo per vari tipi di codice
  • Identificazione rapida e precisa, senza immissione manuale dei dati
  • Funzionamento semplice ed ergonomico, anche durante le applicazioni intensive di scansione
  • Opzioni flessibili di impiego grazie a varie opzioni di controllo
  • La variante wireless garantisce la mobilità in tutte le applicazioni

Panoramica

Identificazione comoda e sicura di codici 2D

Lo scanner portatile IDM24x rileva in modo sicuro e affidabile i codici bidimensionali, ma anche tutti i codici a barre lineari e stacked più comuni. Una telecamera matrix innovativa e miniaturizzata permette l'identificazione rapida e sicura del codice, in qualsiasi posizione di rotazione esso si trovi. Grazie alla struttura ergonomica estremamente leggera, lo scanner è comodo da tenere in mano e consente quindi di lavorare in modo confortevole. In modalità di presentazione, lo scanner rileva automaticamente i codici presentati e comincia a leggere. Con le versioni cablate e wireless, per ogni singola applicazione è disponibile la soluzione migliore. Combinazione di scansione veloce e affidabile di codici 1D e 2D, design ergonomico e facilità di utilizzo sono la condizione ideale per l'uso quotidiano in un'ampia varietà di applicazioni non industriali.

In breve
  • Identificazione di tutti i codici standard 1D, stacked e 2D
  • Lettura del codice affidabile, sicura e rapida
  • Struttura compatta e custodia leggera
  • Funzionamento manuale e funzionamento a mani libere in modalità di presentazione
  • Versioni cablate e wireless disponibili

Vantaggi

Integrazione nelle reti industriali esistenti

Tramite la tecnica di collegamento modulare possibilità di integrazione in numerose tecnologie a bus di campo: PROFIBUS DP, PROFINET IO, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®, DeviceNet. Per l’impiego in sistemi, ad es. con lettori di codici a barre 1D montati fissi, telecamere 2D e dispositivi di scrittura e lettura RFID, la connessione AUX rappresenta soluzione economica.
I sistemi di misurazione volumetrica fissi richiedono spesso una lettura mobile dei codici per l’identificazione dei prodotti e la connessione AUX rappresenta una soluzione economica
Questo video-tutorial descrive a titolo di esempio i materiali e le procedure di collegamento in una rete a bus di campo
Facile integrazione PROFIBUS in grandi sistemi di misurazione volumetrica o identificazione mediante modulo PROFIBUS CDF600-2

Facile integrazione in numerose tecnologie a bus di campo e sistemi di identificazione tramite tecnica di collegamento modulare

General purpose: lettura dei codici più facile e affidabile rispetto al passato

Lo scanner portatile IDM24x rileva in modo sicuro e affidabile i codici bidimensionali, ma anche tutti i codici a barre lineari e stacked più comuni. Una telecamera matrix innovativa e miniaturizzata permette l’identificazione rapida e sicura del codice, in qualsiasi posizione di rotazione esso si trovi. Grazie alla struttura ergonomica estremamente leggera, lo scanner è comodo da tenere in mano e consente quindi di lavorare in modo confortevole.

Combinazione di scansione veloce e affidabile di codici 1D e 2D, design ergonomico e facilità di utilizzo sono la condizione ideale per l’uso quotidiano in un’ampia varietà di applicazioni non particolarmente difficili.

Identificazione corretta di codici a barre di campioni nell’analisi clinica senza immissione manuale dei dati. Un solo dispositivo per vari tipi di codici.
Identificazione mobile del materiale di assemblaggio. Identificazione rapida dei codici in qualunque posizione di rotazione grazie alla telecamera matrix integrata
Il lettore manuale è adatto alla lettura di codici 1D, 2D e stacked nella gestione delle spedizioni merci.

Vantaggio economico: scansione veloce e affidabile di codici 1D e 2D per l’uso quotidiano in un’ampia varietà di applicazioni non particolarmente difficili

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiegoGeneral Purpose
    Strutture codici leggibili1D, 2D, Stacked
    Risoluzione codice

    ≥ 0,07 mm 1)

    ≥ 0,13 mm 2)

    Distanza di lettura

    30 mm ... 400 mm

    30 mm ... 380 mm 3)

    Sensore1.280 px x 800 px
    Temperatura ambiente di funzionamento–10 °C ... +50 °C
    Grado di protezioneIP42 / IP41
    Resistenza agli urti25 cadute da altezza 1,8 m su cemento
    Ethernet✔ , TCP/IP, optional über externes Anschlussmodul / ✔ , optional über externes Anschlussmodul
    PROFINET✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    EtherCAT®✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    Seriale✔ / RS-232 / ✔ / RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    DeviceNet™✔ , optional über externes Anschlussmodul
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Valido per codice 39.
    • 2) Validi per codice a matrice di dati.
    • 3) Per i dettagli vedere il diagramma del campo di lettura.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su