Contatto
Feedback

Lettori brandeggiabili
IDM16x

Affidabilità mobile per l'industria

I tuoi vantaggi

  • Elevata produttività grazie alla rapida e affidabile identificazione
  • Alta affidabilità grazie al grado di protezione industriale e alla custodia robusta
  • Conferma di lettura intuitiva in ambienti industriali rumorosi tramite vibrazione, segnalatore acustico e LED
  • Elevato comfort di utilizzo grazie all’impugnatura ergonomica e bilanciata e al ridotto peso complessivo
  • Alta flessibilità e libertà di movimento con le varianti cablate e wireless
  • Rapida integrazione con le comuni interfacce PC con e senza fili
  • Riduzione di costi grazie all’integrazione dell’opzione di scansione 2 in 1: lettura di codici standard e high-density con un solo dispositivo

Panoramica

Affidabilità mobile per l'industria

Lo scanner IDM16x offre le migliori prestazioni nell'identificazione di codici a barre, garantendo al contempo un'elevata disponibilità grazie alla struttura robusta e adatta agli impieghi industriali. La custodia IP 65 è resistente all'acqua e alla polvere e resiste a 50 cadute da un'altezza di 2 m su cemento. Il design ergonomico e il peso ridotto dello scanner IDM16x, nonché la veloce integrazione in tutte le principali reti industriali assicurano il massimo comfort di utilizzo. Grazie alle varianti wireless come Bluetooth e Wireless LAN sono garantite flessibilità e mobilità. Lo scanner IDM16x è pertanto l'ampliamento ideale per aumentare la produttività nell'automazione di fabbrica e logistica.

In breve
  • Decodifica di tutti i comuni codici 1D, con variante PDF anche codici stacked
  • Custodia compatta con resistenza fino a IP 65 a 50 cadute da 2 m di altezza su cemento
  • Conferma di lettura con LED , segnale acustico e vibrazione
  • Supporta tutte le interfacce cablate e wireless più comuni nonché bus di campo industriali tramite la tecnologia di connessione di SICK
  • Sostituzione di cavi e batteria senza impiego di attrezzi
  • Versioni cablate e wireless disponibili

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiegoIndustrial
    Strutture codici leggibili1D, Stacked
    Risoluzione codice≥ 0,076 mm
    Distanza di lettura20 mm ... 850 mm 1)
    Temperatura ambiente di funzionamento–20 °C ... +50 °C
    Grado di protezioneIP65
    Resistenza agli urtiResistenza a 50 cadute su cemento da un'altezza di 2 m
    Ethernet✔ , TCP/IP, optional über externes Anschlussmodul
    PROFINET✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    EtherCAT®✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    Seriale✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    DeviceNet™✔ , optional über externes Anschlussmodul
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Per i dettagli vedere il diagramma del campo di lettura.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su