Contatto
Feedback

Lettori brandeggiabili
IDM14x

Versatilità allo stato puro

I tuoi vantaggi

  • Lettura affidabile anche in presenza di codici a barre di scarsa qualità di stampa: non occorrono immissioni manuali
  • Alto comfort per l’utilizzatore grazie al design ergonomico della custodia e al peso ridotto
  • Elevata disponibilità grazie al design custodia compatto
  • Facile fissaggio del codice a barre mediante linea di scansione chiaramente visibile
  • Maggiore produttività grazie all’elevata velocità di lettura

Panoramica

Versatilità allo stato puro

Gli scanner portatili IDM14x risolvono una grande quantità di applicazioni per codici a barre. Questi dispositivi leggono tutti i comuni codici a barre 1D, le varanti PDF e anche i codici stacked, come ad es. PDF417. Tutti i dispositivi sono estremamente leggeri e sono facili da maneggiare grazie alla custodia di forma ergonomica. Con le varianti cablate e wireless, Bluetooth e Wireless LAN per ogni singola applicazione è disponibile la soluzione migliore. L'unità di scansione immagine lineare è in grado di identificare codici fino a 850 mm di distanza. Anche codici danneggiati o con scarso contrasto non rappresentano un problema. La combinazione di elevate prestazioni di lettura e diverse varianti di dispositivi, tutte con design estremamente con ergonomico, rendono lo scanner IDM14x la soluzione ideale per molte applicazioni nel settore dell'automazione d'ufficio e di fabbrica, nonché di magazzino e logistica.

In breve
  • Distanza di lettura fino a 850 mm
  • Identificazione di tutti i comuni codici a barre lineari
  • Velocità di scansione fino a 500 scans./sec.
  • Resistenza a 24 cadute da un'altezza di 1,8 m
  • Linea di scansione chiaramente visibile
  • Grado di protezione IP 41

Applicazioni

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiegoGeneral Purpose
    Strutture codici leggibili1D, Stacked
    Risoluzione codice≥ 0,076 mm
    Distanza di lettura20 mm ... 850 mm 1)
    Temperatura ambiente di funzionamento–10 °C ... +50 °C
    Grado di protezioneIP41
    Resistenza agli urti25 cadute da altezza 1,8 m su cemento
    Ethernet✔ , TCP/IP, optional über externes Anschlussmodul
    PROFINET✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno / ✔
    EtherCAT®✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    Seriale✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    DeviceNet™✔ , optional über externes Anschlussmodul
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Per i dettagli vedere il diagramma del campo di lettura.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su