Contatto
Feedback

Lettori brandeggiabili
IDM12x

Modello base

I tuoi vantaggi

  • Soluzione economica per l’identificazione di codici con differenti grandezze
  • Flessibilità di impiego grazie alla lettura con contatto e ravvicinata
  • Alto comfort per l’utilizzatore grazie al design ergonomico della custodia, al peso ridotto e alla modalità di presentazione opzionale
  • Adatto alle attuali interfacce come emulazione tastiera PS/2, USB o RS-232 TTL
  • Incremento di produttività grazie al breve tempo di lettura
  • Affidabile identificazione con limitazione delle immissioni manuali

Panoramica

Modello base

IDM12x è il modello base economico ma anche versatile della serie di scanner manuali IDM1xx. Rispetto ai prodotti equiparabili, IDM12x è qualcosa di più di uno scanner a contatto. La distanza di lettura massima di 25 cm permette di leggere codici larghi fino a 120 mm. La cadenza di lettura di 300 scans./sec. riduce il tempo di lettura e aumenta la portata. Il design ergonomico, il peso di soli 106 g e diverse modalità di presentazione sono fattori che convincono positivamente l'utente. Lo scanner ha un grado di protezione IP 41 ed esegue letture multiple a media altezza. Il dispositivo può essere facilmente integrato in quanto supporta svariate interfacce come PS/2, USB o RS-232. Grazie alla combinazione di prestazioni, resistenza, semplicità e prezzo contenuto, lo scanner IDM12x rappresenta una buona soluzioni per moltissimi impieghi non complessi nei settori della vendita al dettaglio, dell'analisi clinica e dell'automazione d'ufficio in generale.

In breve
  • Lettura con contatto e con distanze che arrivano fino a 400 mm
  • Identificazione di tutti i comuni codici 1D, con variante PDF anche codici stacked
  • Velocità di scansione fino a 300 scans./sec.
  • Sopporta 25 prove specifiche dell’altezza di 1,5 m
  • Estrema leggerezza con solo 106 g di peso
  • Collegamento come emulazione tastiera PS/2 e USB, USB seriale o tramite RS-232 TTL
  • Grado di protezione IP 41

Panoramica tecnica

 
  • Panoramica dei dati tecnici

    Panoramica dei dati tecnici

    Campo d’impiegoGeneral Purpose
    Strutture codici leggibili1D
    Risoluzione codice0,1 mm
    Distanza di lettura0 mm ... 400 mm 1)
    Temperatura ambiente di funzionamento–10 °C ... +50 °C
    Grado di protezioneIP41
    Resistenza agli urti25 cadute da altezza 1,5 m su cemento
    Ethernet✔ , TCP/IP, optional über externes Anschlussmodul
    PROFINET✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    EtherCAT®✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    Seriale✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , opzionale tramite modulo bus di campo esterno
    DeviceNet™✔ , optional über externes Anschlussmodul
    USB
    PS/2
    • 1) Per i dettagli vedere il diagramma del campo di lettura.
Tutti i dati tecnici sono forniti insieme ai singoli prodotti

Download

Torna su